Estensione da Filettatura M a Filettatura Esagonale M, Ottone

Estensione da Filettatura M a Filettatura Esagonale M, Ottone
Estensione da filettatura M a filettatura esagonale M, in ottone nichelato, per ingrandire la filettatura di raccordo di una misura, o-ring in HNBR, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar, gamma di temperature da –40 °C a 150 °C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8212216
8216220
8220225
8220232
8225232
8232240
8240250
8250263
8263272
8263275
8263280
8272275
8275280
8280285
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Interna Dimensione Della Filettatura Metrica, Filettatura Esterna

1.18 €

50 9 giorni 1612

1.70 €

50 9 giorni 2016

2.42 €

50 9 giorni 2520

3.23 €

50 9 giorni 3220

3.47 €

50 9 giorni 3225

5.20 €

25 9 giorni 4032

7.80 €

25 9 giorni 5040

11.72 €

10 9 giorni 6350

17.57 €

5 9 giorni 7263

20.73 €

5 9 giorni 7563

23.37 €

5 9 giorni 8063

35.05 €

5 9 giorni 7572

52.57 €

5 9 giorni 8075

78.85 €

5 9 giorni 8580

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Qualità del Materiale Altri Antideflagrante No
Tipo di Filettatura Interna Metrico Tipo di Filettatura Esterna Metrico

Supporto tecnico