Codice articolo del costruttore: 1038D 7
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 2.30 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Misura Angolare Dell\'Esagono: 22.2 mm
Dimensione Nominale Della Filettatura In Pollici Npt/Filettatura Gas: 3/8 Pollice
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: -
Temperatura di Impiego Min./Max.: -40 a 130 °C
Lunghezza Della Filettatura: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1038D 7
Codice componente
|
---|
1038D 7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura In Pollici Npt/Filettatura Gas (Pollice) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 3/8 | - | -40 a 130 | 6 | 4 a 6.5 | 20 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone |
Schermato | No | Tipo di Filettatura | Filettatura gas | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura In Pollici Npt/Filettatura Gas(Pollice)
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali