Pressacavo UNI Dicht Pg, Ottone, con Inserto di Tenuta Chiuso (149PG)

Pressacavo UNI Dicht Pg, Ottone, con Inserto di Tenuta Chiuso 149PG

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 149PG

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 2.13

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Misura Angolare Dell\'Esagono: 15.5 mm

Materiale Sigillante: -

Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 7

Lunghezza Della Filettatura: 5 mm

Apertura di Chiave: 14 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

149PG

Codice componente
149PG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Materiale Sigillante Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Inserto di Saldatura Materiale

2.13 €

50 9 giorni 15.5-7514-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 135 Schermato No Tipo di Filettatura PG
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico