Pressacavo a Gomito UNI Dicht, Zinco Pressofuso (9 VW 8)

Pressacavo a Gomito UNI Dicht, Zinco Pressofuso 9 VW  8

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 9 VW 8

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 9.18

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 9

Temperatura di Impiego Min./Max.: -40 a 130 °C

Lunghezza Della Filettatura: 8.5 mm

Per Diametro Cavo: 5 a 8 mm

Apertura di Chiave: 18 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9 VW 8

Codice componente
9 VW 8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Temperatura di Impiego Min./Max.
(°C)
Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

9.18 €

25 9 giorni 9-40 a 1308.55 a 818

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza
Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Angolo A 90° Senza Alogeni
Qualità del Materiale Pressofusione di Zinco Tipo di Filettatura PG

Supporto tecnico