Codice articolo del costruttore: 149E0604
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 2.53 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Misura Angolare Dell\'Esagono: 15.5 mm
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 7
Temperatura di Impiego Min./Max.: -40 a 130 °C
Lunghezza Della Filettatura: 5 mm
Per Diametro Cavo: 4 a 6.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
149E0604
Codice componente
|
---|
149E0604 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 7 | -40 a 130 | 5 | 4 a 6.5 | 14 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | Sì | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone |
Schermato | Sì | Tipo di Filettatura | PG | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali