Pressacavo UNI Dicht Esteso Pg, Plastica PC, Filettatura di Raccordo Corta (15051PC11)

Pressacavo UNI Dicht Esteso Pg, Plastica PC, Filettatura di Raccordo Corta 15051PC11

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 15051PC11

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 2.13

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Misura Angolare Dell\'Esagono: 24.5 mm

Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 9

Lunghezza Della Filettatura: 8 mm

Per Diametro Cavo: 7 a 10.5 mm

Apertura di Chiave: 22 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

15051PC11

Codice componente
15051PC11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

2.13 €

50 9 giorni 24.5987 a 10.522

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Policarbonato (PC)
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 100 Schermato No Tipo di Filettatura PG
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No

Supporto tecnico