Pressacavo UNI Multiforo Pg, Plastica, Filettatura di Raccordo Corta (149YM1X3)

Pressacavo UNI Multiforo Pg, Plastica, Filettatura di Raccordo Corta 149YM1X3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 149YM1X3

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 2.07

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Senza Alogeni: No

Misura Angolare Dell\'Esagono: 16.5 mm

Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 7

Temperatura di Impiego Min./Max.: -40 a 130 °C

Lunghezza Della Filettatura: 8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

149YM1X3

Codice componente
149YM1X3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Senza Alogeni Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Temperatura di Impiego Min./Max.
(°C)
Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Area di Saldatura
(mm)

2.07 €

50 9 giorni No16.57-40 a 1308-151x3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Qualità del Materiale PVDF Inserto di Tenuta Multiplo
Schermato No Tipo di Filettatura PG Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No

Supporto tecnico