Codice articolo del costruttore: 158STP44
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 108.73 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Materiale (Corpo premistoppa): AISI 303
Misura Angolare Dell\'Esagono: 70 mm
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 48
Temperatura di Impiego Min./Max.: -40 a 135 °C
Lunghezza Della Filettatura: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
158STP44
Codice componente
|
---|
158STP44 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale (Corpo premistoppa) | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Area di Saldatura (mm) | Inserto di Saldatura Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.73 € | 5 | 9 giorni | AISI 303 | 70 | 48 | -40 a 135 | 10 | 39 a 44 | 65 | - | TPE-V |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Acciaio Inossidabile (A4) |
Schermato | No | Tipo di Filettatura | PG | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Altri |
Configura
Proprietà di base
Area di Saldatura(mm)
Materiale (Corpo premistoppa)
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Inserto di Saldatura Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali