Codice articolo del costruttore: 149STM1X4
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 20.18 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Misura Angolare Dell\'Esagono: 15.5 mm
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 7
Temperatura di Impiego Min./Max.: -40 a 130 °C
Lunghezza Della Filettatura: 5 mm
Apertura di Chiave: 14 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
149STM1X4
Codice componente
|
---|
149STM1X4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Area di Saldatura (mm) | Inserto di Saldatura Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.18 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 7 | -40 a 130 | 5 | 14 | 1x4 | - |
Loading...
Materiale (Corpo premistoppa) | AISI 303 | Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No |
---|---|---|---|---|---|
Protezione Contro La Piegatura | No | Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No |
Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza |
Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì |
Qualità del Materiale | Acciaio Inossidabile (A2) | Inserto di Tenuta Multiplo | Sì | Schermato | No |
Tipo di Filettatura | PG | Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Trattamento Superficie | Altri |
Configura
Proprietà di base
Inserto di Saldatura Materiale
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Area di Saldatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali