Codice articolo del costruttore: 150PCW 7
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 1.70 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 9
Lunghezza Della Filettatura: 8 mm
Per Diametro Cavo: 4 a 6.5 mm
Apertura di Chiave: 19 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
150PCW 7
Codice componente
|
---|
150PCW 7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 € | 25 | 9 giorni | 9 | 8 | 4 a 6.5 | 19 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza |
---|---|---|---|---|---|
Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Angolo A 90° | Senza Alogeni | Sì |
Qualità del Materiale | Policarbonato (PC) | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -20 a 100 | Tipo di Filettatura | PG |
Configura
Proprietà di base
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali