Codice articolo del costruttore: 151DLP 5,5/V2
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 3.85 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Misura Angolare Dell\'Esagono: 22.2 mm
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 11
Lunghezza Della Filettatura: 6 mm
Per Diametro Cavo: 4 a 5.5 mm
Apertura di Chiave: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
151DLP 5,5/V2
Codice componente
|
---|
151DLP 5,5/V2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.85 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 11 | 6 | 4 a 5.5 | 20 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone |
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -40 a 135 | Schermato | No | Tipo di Filettatura | PG |
Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali