Codice articolo del costruttore: 155STPMK
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 46.67 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
155STPMK
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | Senza |
Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto |
Senza Alogeni | Sì | Misura Angolare Dell\'Esagono(mm) | 44.5 | Qualità del Materiale | Acciaio Inossidabile (A2) |
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | 29 | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -40 a 135 | Schermato | No |
Tipo di Filettatura | PG | Lunghezza Della Filettatura(mm) | 8 | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No | Apertura di Chiave(mm) | 41 | Trattamento Superficie | Altri |
Inserto di Saldatura Materiale | TPE-V |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali