Pressacavo UNI Dicht, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta (206DP 3)

Pressacavo UNI Dicht, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta 206DP 3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 206DP 3

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 2.72

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Misura Angolare Dell\'Esagono: 9 mm

Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 6

Temperatura di Impiego Min./Max.: -40 a 135 °C

Passo Della Filettatura: 0.75

Lunghezza Della Filettatura: 4.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

206DP 3

Codice componente
206DP 3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Temperatura di Impiego Min./Max.
(°C)
Passo Della Filettatura Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Inserto di Saldatura Materiale

2.72 €

50 9 giorni 96-40 a 1350.754.52.5 a 38-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Schermato No Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico