Pressacavo UNI Multiforo, Acciaio Inox, Filettatura di Raccordo Corta

Pressacavo UNI Multiforo, Acciaio Inox, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo UNI Multiforo, in acciaio inox AISI 303, guida diversi cavi attraverso un pressacavo, con inserti di tenuta elastici per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe A secondo EN 62444, con o-ring, tipo di protezione IP65 e IP68 fino a 10 bar, seø cavo = ø foro, omologazioni VDE, UL e CSA.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
206STPM2X1
21249STM1X3
21249STM1X4
21249STPM1X4
21249STPM1X5
21250STM2X3
21250STPM2X4
21250STPM3X3
21650STM1X3
21650STM1X4
21650STM1X5
21650STM2X1,​2
21650STM2X4
21650STM3X3
21650STM4X3
21650STM4X3,​3
21650STPM1X4
21650STPM1X5
21650STPM2X3
21650STPM3X3,​5
21650STPM4X1,​4
21650STPM4X3
21650STPM4X3,​3
21652STM2X5
21652STM4X4
21652STM8X3
21652STPM2X5
21652STPM8X3
22051STM1X3/1X6
22051STM2X3
22051STM2X4
22051STM3X3
22051STM3X4
22051STM4X1,​5
22051STM6X2
22051STM6X2,​5
22051STM7X1,​5
22051STM9X1,​5
22051STPM1X3
22051STPM1X3/1X6
22051STPM1X5
22051STPM2X3
22051STPM2X4
22051STPM3X3
22051STPM3X4
22051STPM4X1,​5
22051STPM5X2,​5
22051STPM6X2,​5
22051STPM9X1,​5
22052STM1X3
22052STM1X4
22052STM1X4,​7/1X6,​4
22052STM2X3
22052STM2X5
22052STM3X4
22052STM4X3
22052STM4X4
22052STM6X3,​5
22052STM7X3,​3
22052STM8X1,​5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Inserto di Tenuta Multiplo Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Temperatura di Impiego Min./Max.
(°C)
Passo Della Filettatura Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Area di Saldatura
(mm)
Inserto di Saldatura Materiale Intervallo di Temperatura Filettatura della Testa

8.38 €

50 9 giorni 96-40 a 1350.754.582x1TPE-V-40 to 135°CPg 7

20.22 €

50 9 giorni 15.512-40 a 1301.55141x3TPE-40 to 130°CPg 7

21.20 €

50 9 giorni 15.512-40 a 1301.55141x4TPE-40 to 130°CPg 7

20.37 €

50 9 giorni 15.512-40 a 1351.55141x4TPE-V-40 to 135°CPg 7

20.37 €

50 9 giorni 15.512-40 a 1351.55141x5TPE-V-40 to 135°CPg 9

27.93 €

50 9 giorni 18.912-40 a 1301.55172x3TPE-40 to 130°CPg 9

28.10 €

50 9 giorni 18.912-40 a 1351.55172x4TPE-V-40 to 135°CPg 9

29.02 €

50 9 giorni 18.912-40 a 1351.55173x3TPE-V-40 to 135°CPg 9

21.60 €

50 9 giorni 2116-40 a 1301.56191x3TPE-40 to 130°CPg 9

21.60 €

50 9 giorni 2116-40 a 1301.56191x4TPE-40 to 130°CPg 9

21.60 €

50 9 giorni 2116-40 a 1301.56191x5TPE-40 to 130°CPg 9

21.60 €

50 9 giorni 2116-40 a 1301.56192x1.2TPE-40 to 130°CPg 9

21.60 €

50 9 giorni 2116-40 a 1301.56192x4TPE-40 to 130°CPg 9

21.60 €

50 9 giorni 2116-40 a 1301.56193x3TPE-40 to 130°CPg 9

21.60 €

50 9 giorni 2116-40 a 1301.56194x3TPE-40 to 130°CPg 9

21.60 €

50 9 giorni 2116-40 a 1301.56194x3.3TPE-40 to 130°CPg 9

21.77 €

50 9 giorni 2116-40 a 1351.56191x4TPE-V-40 to 135°CPg 9

21.77 €

50 9 giorni 2116-40 a 1351.56191x5TPE-V-40 to 135°CPg 9

21.77 €

50 9 giorni 2116-40 a 1351.56192x3TPE-V-40 to 135°CPg 9

21.77 €

50 9 giorni 2116-40 a 1351.56193x3.5TPE-V-40 to 135°CPg 9

21.77 €

50 9 giorni 2116-40 a 1351.56194x1.4TPE-V-40 to 135°CPg 9

21.77 €

50 9 giorni 2116-40 a 1351.56194x3TPE-V-40 to 135°CPg 9

21.77 €

50 9 giorni 2116-40 a 1351.56194x3.3TPE-V-40 to 135°CPg 13,5

32.17 €

50 9 giorni 24.416-40 a 1301.56222x5TPE-40 to 130°CPg 13,5

32.17 €

50 9 giorni 24.416-40 a 1301.56224x4TPE-40 to 130°CPg 13,5

32.17 €

50 9 giorni 24.416-40 a 1301.56228x3TPE-40 to 130°CPg 13,5

32.42 €

50 9 giorni 24.416-40 a 1351.56222x5TPE-V-40 to 135°CPg 13,5

32.42 €

50 9 giorni 24.416-40 a 1351.56228x3TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.60 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.5221x3/1x6TPE-40 to 130°CPg 11

22.60 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.5222x3TPE-40 to 130°CPg 11

22.60 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.5222x4TPE-40 to 130°CPg 11

22.60 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56223x3TPE-40 to 130°CPg 11

22.60 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56223x4TPE-40 to 130°CPg 11

22.60 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56224x1.5TPE-40 to 130°CPg 11

22.60 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56226x2TPE-40 to 130°CPg 11

22.60 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.5226x2.5TPE-40 to 130°CPg 11

22.60 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56227x1.5TPE-40 to 130°CPg 11

22.60 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56229x1.5TPE-40 to 130°CPg 11

22.78 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56.5221x3TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.78 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56221x3/1x6TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.78 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56221x5TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.78 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56222x3TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.78 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56222x4TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.78 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56.5223x3TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.78 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56.5223x4TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.78 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56224x1.5TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.78 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56225x2.5TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.78 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56226x2.5TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.78 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56229x1.5TPE-V-40 to 135°CPg 13,5

24.32 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.5221x3TPE-40 to 130°CPg 13,5

24.32 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.5221x4TPE-40 to 130°CPg 13,5

24.32 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.5221x4.7/1x6.4TPE-40 to 130°CPg 13,5

24.32 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.5222x3TPE-40 to 130°CPg 13,5

24.32 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.5222x5TPE-40 to 130°CPg 13,5

24.32 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.5223x4TPE-40 to 130°CPg 13,5

24.32 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.5224x3TPE-40 to 130°CPg 13,5

24.32 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.5224x4TPE-40 to 130°CPg 13,5

24.32 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.5226x3.5TPE-40 to 130°CPg 13,5

24.32 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.5227x3.3TPE-40 to 130°CPg 13,5

24.32 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.5228x1.5TPE-40 to 130°CPg 13,5

Loading...

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Acciaio Inossidabile (A2)
Schermato No Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Altri

Supporto tecnico