Pressacavo UNI Dicht, Ottone, per Cavo Piatto Ovale

Pressacavo UNI Dicht, Ottone, per Cavo Piatto Ovale
Pressacavo UNI piatto ovale, in ottone nichelato, per cavi piatti di forma ovale, con inserti di tenuta elastici per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP65.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21049DF 2 V 4/1,​5MM
21049DF 2 V 4/1MM
21049DPF 2 V 4/1,​5MM
21249DF 2 V 4
21249DPF 2 V 4
22052DF 2,​5V10
22052DF 5 V 8
22052DPF 5 V12
22052DPF 6 V 9,​1
22553DF 5,​5V 8,​5
22553DF 5 V10
22553DF 5 V15
22553DF 6 V12,​5
22553DF 6 V14
22553DF 6 V15
22553DPF 5 V10
22553DPF 5 V12
22553DPF 5 V15
22553DPF 6 V12,​5
22553DPF 6 V14
22553DPF 6 V15
22553DPF 7 V14
23254DF 7 V16,​5
23254DF 7 V20
24055DF10 V27
24055DPF 4 V23
24056DF11 V35
25056DF11 V35
25056DF 5,​5V31
25056DF 6,​5V32
25057DF 9 V38
25057DPF 6 V41
275212DF 9 V55
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Temperatura di Impiego Min./Max.
(°C)
Passo Della Filettatura Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Inserto di Saldatura Materiale Intervallo di Temperatura Dimensione della Fessura (fxv)
(mm)

2.90 €

50 9 giorni 15.510-40 a 1301.5514TPE-40 to 130°C2X4/1.5

2.42 €

50 9 giorni 15.510-40 a 1301514TPE-40 to 130°C2X4/1

3.08 €

50 9 giorni 15.510-40 a 1351.5514TPE-V-40 to 135°C2X4/1.5

3.03 €

50 9 giorni 15.512-40 a 1301.5514TPE-40 to 130°C2X4

3.27 €

50 9 giorni 15.512-40 a 1351.5514TPE-V-40 to 135°C2X4

3.33 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.522TPE-40 to 130°C2.5X10

3.33 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.522TPE-40 to 130°C5X8

3.62 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56.522TPE-V-40 to 135°C5X12

3.62 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56.522TPE-V-40 to 135°C6X9.1

3.93 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1301.57.528TPE-40 to 130°C5.5X8.5

3.93 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1301.57.528TPE-40 to 130°C5X10

3.93 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1301.57.528TPE-40 to 130°C5X15

3.93 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1301.57.528TPE-40 to 130°C6X12.5

3.93 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1301.57.528TPE-40 to 130°C6X14

3.93 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1301.57.528TPE-40 to 130°C6X15

4.30 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1351.57.528TPE-V-40 to 135°C5X10

4.30 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1351.57.528TPE-V-40 to 135°C5X12

4.30 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1351.57.528TPE-V-40 to 135°C5X15

4.30 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1351.57.528TPE-V-40 to 135°C6X12.5

4.30 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1351.57.528TPE-V-40 to 135°C6X14

4.30 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1351.57.528TPE-V-40 to 135°C6X15

4.30 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1351.57.528TPE-V-40 to 135°C7X14

7.95 €

25 9 giorni 38.532-40 a 1301.5835TPE-40 to 130°C7X16.5

7.95 €

25 9 giorni 38.532-40 a 1301.5835TPE-40 to 130°C7X20

9.93 €

10 9 giorni 47.340-40 a 1301.5843TPE-40 to 130°C10X27

10.68 €

10 9 giorni 47.340-40 a 1351.5843TPE-V-40 to 135°C4X23

16.90 €

10 9 giorni 5440-40 a 1351.5950TPE-40 to 135°C11X35

18.43 €

5 9 giorni 5850-40 a 1351.51054TPE-40 to 135°C11X35

18.43 €

5 9 giorni 5850-40 a 1301.51054TPE-40 to 130°C5.5X31

18.43 €

5 9 giorni 5450-40 a 1301.5850TPE-40 to 130°C6.5X32

31.72 €

5 9 giorni 6150-40 a 1301.51057TPE-40 to 130°C9X38

31.72 €

5 9 giorni 6150-40 a 1351.51057TPE-V-40 to 135°C6X41

62.80 €

1 9 giorni 8775-40 a 1301.51581TPE-40 to 130°C9X55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP65 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Schermato No Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico