EMC Pressacavo UNI Antidisturbo Dicht, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta

EMC Pressacavo UNI Antidisturbo Dicht, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo EMC UNI Antidisturbo Dicht, in ottone nichelato, buon contatto della schermatura tramite cono, valori di attenuazione sicuri, o-ring, inserti di tenuta per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe A secondo EN 62444, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, sostanze chimiche,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipi di protezione IP68 fino a 10 bar e Type 4X, omologazione UL.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21049E0604/1,​5MM
21049E0604/1MM
21049EH0604/1MM
21049EP0604/1,​5MM
21049EP0604/1MM
21249E0604
21249EH0604
21249EP0604
21250E0604
21250E0907
21250EH0907
21250EP0604
21250EP0907
21650E0604
21650E0804
21650E0907
21650EH0604
21650EH0907
21650EP0604
21650EP0907
21651E1108
21651EH1108
21651EP1108
21652E1310
21652EH1310
21652EP1310
22051E0907
22051E1108
22051EH0907
22051EH1108
22051EP0907
22051EP1108
22052E0907
22052E1310
22052EH0907
22052EH1310
22052EP0907
22052EP1310
22053E1612
22053EH1612
22053EP1612
22553E1108
22553E1310
22553E1612
22553EH1108
22553EH1310
22553EH1612
22553EP1108
22553EP1310
22553EP1612
22554E1614
22554E1814
22554E2117
22554EH1814
22554EH2117
22554EP1814
22554EP2117
23254E1614
23254E1814
23254E2117
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Temperatura di Impiego Min./Max.
(°C)
Passo Della Filettatura Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Altezza di Montaggio
(mm)
Larghezza Della Chiave (SW x E)
(mm)
Passaggio
Max. ø E2
(mm)

2.45 €

50 9 giorni 15.510-40 a 1301.554 a 6.514-14x15.5-

2.45 €

50 9 giorni 15.510-40 a 130154 a 6.514-14x15.5-

5.53 €

50 9 giorni 15.510-55 a 200154 a 6.514-14x15.5-

3.60 €

50 9 giorni 15.510-40 a 1351.554 a 6.514-14x15.5-

3.60 €

50 9 giorni 15.510-40 a 135154 a 6.514-14x15.5-

2.47 €

50 9 giorni 15.512-40 a 1301.554 a 6.514-14x15.5-

2.90 €

50 9 giorni 15.512-55 a 2001.554 a 6.514-14x15.5-

3.25 €

50 9 giorni 15.512-40 a 1351.554 a 6.514-14x15.5-

3.68 €

50 9 giorni 18.912-40 a 1301.554 a 6.517-17x18.9-

3.68 €

50 9 giorni 18.912-40 a 1301.556.5 a 9.517-17x18.9-

4.70 €

50 9 giorni 18.912-55 a 2001.556.5 a 9.517-17x18.9-

3.82 €

50 9 giorni 18.912-40 a 1351.554 a 6.517-17x18.9-

3.82 €

50 9 giorni 18.912-40 a 1351.556.5 a 9.517-17x18.9-

2.60 €

50 9 giorni 2016-40 a 1301.564 a 6.518-18x20/17x18.9-

2.60 €

50 9 giorni 2016-40 a 1301.565 a 818-18x20/17x18.9-

2.60 €

50 9 giorni 2016-40 a 1301.566.5 a 9.518-18x20/17x18.9-

3.43 €

50 9 giorni 2016-55 a 2001.564 a 6.518-18x20/17x18.9-

3.43 €

50 9 giorni 2016-55 a 2001.566.5 a 9.518-18x20/17x18.9-

3.07 €

50 9 giorni 2016-40 a 1351.564 a 6.518-18x20/17x18.9-

3.07 €

50 9 giorni 2016-40 a 1351.566.5 a 9.518-18x20/17x18.9-

3.02 €

50 9 giorni 22.216-40 a 1301.567 a 10.520-20x22.2-

5.57 €

50 9 giorni 22.216-55 a 2001.567 a 10.520-20x22.2-

4.02 €

50 9 giorni 22.216-40 a 1351.567 a 10.520-20x22.2-

4.33 €

25 9 giorni 24.416-40 a 1301.569 a 1322-22x24.4-

4.82 €

50 9 giorni 24.416-55 a 2001.569 a 1322-22x24.4-

5.55 €

50 9 giorni 24.416-40 a 1351.569 a 1322-22x24.4-

3.88 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.56.5 a 9.522-22x24.4/20x22.2-

3.88 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.57 a 10.522-22x24.4/20x22.2-

4.37 €

50 9 giorni 24.420-55 a 2001.56.56.5 a 9.522-22x24.4/20x22.2-

4.37 €

50 9 giorni 24.420-55 a 2001.56.57 a 10.522-22x24.4/20x22.2-

3.68 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56.56.5 a 9.522-22x24.4/20x22.2-

3.68 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56.57 a 10.522-22x24.4/20x22.2-

4.37 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.56.5 a 9.522-22x24.4-

4.37 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.59 a 1322-22x24.4-

5.67 €

50 9 giorni 24.420-55 a 2001.56.56.5 a 9.522-22x24.4-

5.67 €

50 9 giorni 24.420-55 a 2001.56.59 a 1322-22x24.4-

4.47 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56.56.5 a 9.522-22x24.4-

4.47 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56.59 a 1322-22x24.4-

5.67 €

50 9 giorni 26.720-40 a 1301.56.511.5 a 15.524-24x26.7-

6.78 €

50 9 giorni 26.720-55 a 2001.56.511.5 a 15.524-24x26.7-

7.03 €

50 9 giorni 26.720-40 a 1351.56.511.5 a 15.524-24x26.7-

3.53 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1301.57.57 a 10.528-28x31.2/24x26.7-

3.53 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1301.57.59 a 1328-28x31.2/24x26.7-

3.53 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1301.57.511.5 a 15.52821.028x31.2/24x26.7-

6.05 €

50 9 giorni 31.225-55 a 2001.57.57 a 10.528-28x31.2/24x26.7-

6.05 €

50 9 giorni 31.225-55 a 2001.57.59 a 1328-28x31.2/24x26.7-

6.05 €

50 9 giorni 31.225-55 a 2001.57.511.5 a 15.528-28x31.2/24x26.7-

4.90 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1351.57.57 a 10.528-28x31.2/24x26.7-

4.90 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1351.57.59 a 1328-28x31.2/24x26.7-

4.90 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1351.57.511.5 a 15.528-28x31.2/24x26.7-

8.62 €

25 9 giorni 31.225-40 a 1301.57.511.5 a 15.52835.028x31.2/24x26.7-

8.62 €

25 9 giorni 33.525-40 a 1301.57.514 a 1830-30x33.5-

8.62 €

25 9 giorni 33.525-40 a 1301.57.517 a 20.530-30x33.5-

12.28 €

25 9 giorni 33.525-55 a 2001.57.514 a 1830-30x33.5-

11.33 €

25 9 giorni 33.525-55 a 2001.57.517 a 20.530-30x33.5-

9.17 €

25 9 giorni 33.525-40 a 1351.57.514 a 1830-30x33.5-

9.17 €

25 9 giorni 33.525-40 a 1351.57.517 a 20.530-30x33.5-

8.77 €

25 9 giorni 38.532-40 a 1301.5811.5 a 15.535-35x38.5/30x33.5-

8.77 €

25 9 giorni 38.532-40 a 1301.5814 a 1835-35x38.5/30x33.5-

8.77 €

25 9 giorni 38.532-40 a 1301.5817 a 20.535-35x38.5/30x33.5-

Loading...

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Schermato Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico