EMC Pressacavo UNI Antidisturbo Dicht, Ottone, con Scarico Della Trazione Aumentato

EMC Pressacavo UNI Antidisturbo Dicht, Ottone, con Scarico Della Trazione Aumentato
Pressacavo EMC UNI Antidisturbo Dicht, con scarico della trazione aumentato, in ottone nichelato, buon contatto della schermatura tramite cono, valori di attenuazione sicuri, o-ring in HNBR, inserti di tenuta per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe B secondo EN 62444, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, sostanze chimiche,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP54.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21049EPZ0604/1,​5MM
21049EPZ0604/1MM
21049EZ0604/1,​5MM
21049EZ0604/1MM
21249EPZ0604
21249EZ0604
21250EPZ0907
21250EZ0907
21650EPZ0604
21650EPZ0907
21650EZ0604
21650EZ0907
21651EPZ1108
21651EZ1108
21652EPZ1310
21652EZ1310
22051EPZ0907
22051EPZ1108
22051EZ0907
22051EZ1108
22052EPZ0907
22052EPZ1310
22052EZ0907
22052EZ1310
22053EPZ1612
22053EZ1612
22553EPZ1108
22553EPZ1310
22553EPZ1612
22553EZ1108
22553EZ1310
22553EZ1612
22554EPZ1814
22554EPZ2117
22554EZ1814
22554EZ2117
23254EPZ1814
23254EPZ2117
23254EZ1814
23254EZ2117
23255EPZ2520
23255EPZ2823
23255EZ2520
24055EPZ2520
24055EPZ2823
24055EZ2520
24055EZ2823
24056EPZ3227
24056EZ3227
24056EZ3229
25056EZ3227
25056EZ3229
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Passo Della Filettatura Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Altezza di Montaggio
(mm)
Inserto di Saldatura Materiale Passaggio
Max. ø E2
(mm)

4.02 €

50 9 giorni 15.5101.554 a 6.51427.0TPE-V4.0

3.72 €

50 9 giorni 15.510154 a 6.51427.0TPE-V4.0

3.45 €

50 9 giorni 15.5101.554 a 6.51427.0TPE4.0

3.45 €

50 9 giorni 15.510154 a 6.51427.0TPE4.0

3.37 €

50 9 giorni 15.5121.554 a 6.51427.0TPE-V4.0

3.08 €

50 9 giorni 15.5121.554 a 6.51427.0TPE4.0

4.75 €

50 9 giorni 18.9121.555.5 a 91727.0TPE-V7.0

3.77 €

50 9 giorni 18.9121.555.5 a 91727.0TPE7.0

4.12 €

50 9 giorni 20161.564 a 6.51820.0TPE-V4.5

4.12 €

50 9 giorni 20161.565.5 a 91820.0TPE-V7.0

3.58 €

50 9 giorni 20161.564 a 6.51820.0TPE4.5

3.58 €

50 9 giorni 20161.565.5 a 91820.0TPE7.0

4.48 €

50 9 giorni 22.2161.566 a 102028.0TPE-V8.0

3.97 €

50 9 giorni 22.2161.566 a 102028.0TPE8.0

4.65 €

50 9 giorni 24.4161.568 a 122229.0TPE-V10.0

4.03 €

50 9 giorni 24.4161.568 a 122229.0TPE10.0

4.18 €

50 9 giorni 24.4201.56.55.5 a 92220.0TPE-V7.0

4.18 €

50 9 giorni 24.4201.56.56 a 102220.0TPE-V8.0

3.98 €

50 9 giorni 24.4201.56.55.5 a 92220.0TPE7.0

3.98 €

50 9 giorni 24.4201.56.56 a 102220.0TPE8.0

4.50 €

50 9 giorni 24.4201.56.55.5 a 92221.0TPE-V7.0

4.47 €

50 9 giorni 24.4201.56.59 a 132221.0TPE-V10.0

4.50 €

50 9 giorni 24.4201.56.55.5 a 92221.0TPE7.0

4.50 €

50 9 giorni 24.4201.56.59 a 132221.0TPE10.0

5.80 €

50 9 giorni 26.7201.56.512 a 152429.0TPE-V12.0

6.77 €

50 9 giorni 26.7201.56.512 a 152429.0TPE12.0

5.00 €

50 9 giorni 31.2251.57.56 a 102821.0TPE-V8.0

5.00 €

50 9 giorni 31.2251.57.58 a 122821.0TPE-V10.0

5.00 €

50 9 giorni 31.2251.57.512 a 152821.0TPE-V12.0

4.63 €

50 9 giorni 31.2251.57.56 a 102821.0TPE8.0

4.63 €

50 9 giorni 31.2251.57.58 a 122821.0TPE10.0

4.63 €

50 9 giorni 31.2251.57.512 a 152821.0TPE12.0

10.35 €

25 9 giorni 33.5251.57.514 a 173035.0TPE-V14.0

10.07 €

25 9 giorni 33.5251.57.516 a 203035.0TPE-V17.0

8.62 €

25 9 giorni 33.5251.57.514 a 173035.0TPE14.0

8.62 €

25 9 giorni 33.5251.57.516 a 203035.0TPE17.0

9.20 €

25 9 giorni 38.5321.5814 a 173525.0TPE-V14.0

9.20 €

25 9 giorni 38.5321.5817 a 203525.0TPE-V17.0

8.93 €

25 9 giorni 38.5321.5814 a 173525.0TPE14.0

8.93 €

25 9 giorni 38.5321.5816 a 203525.0TPE17.0

17.72 €

10 9 giorni 43.5321.5820 a 244038.0TPE-V20.0

17.72 €

10 9 giorni 43.5321.5824 a 284038.0TPE-V23.0

14.20 €

10 9 giorni 43.5321.5820 a 244038.0TPE20.0

11.38 €

10 9 giorni 47.3401.5820 a 244327.0TPE-V20.0

11.38 €

10 9 giorni 47.3401.5824 a 284327.0TPE-V23.0

10.72 €

10 9 giorni 47.3401.5820 a 244327.0TPE20.0

10.72 €

10 9 giorni 47.3401.5824 a 284327.0TPE23.0

24.47 €

5 9 giorni 54401.5827 a 325039.0TPE-V27.0

22.22 €

5 9 giorni 54401.5827 a 325039.0TPE28.0

22.22 €

5 9 giorni 54401.5827 a 325039.0TPE29.0

20.73 €

5 9 giorni 58501.51027 a 325428.0TPE28.0

20.73 €

5 9 giorni 58501.51027 a 325428.0TPE29.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP54 Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 100 Schermato Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico