Ex-e Pressacavo UNI Ex-Dicht, Omologazione ATEX: Tipo UNI Ex-Dicht

Ex-e Pressacavo UNI Ex-Dicht, Omologazione ATEX: Tipo UNI Ex-Dicht
Ex-e Pressacavo UNI Ex Dicht, in ottone nichelato, Sistema modulare con numerosi inserti di tenuta in plastica elastica per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, o-ring in HNBR, tipi di protezione IP66 e IP68 fino a 10 bar, omologazioni ATEX, IECEx, EAC, CCC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21249D 7EX-12
21650D 7EX-12
21650D 8EX-12
21650D 9EX-12
22052D11EX-12
22052D13EX-12
22052D 7EX-12
22052D 8EX-12
22052D 9EX-12
22553D11EX-12
22553D13EX-12
22553D16EX-12
22553D 7EX-12
22553D 8EX-12
22553D 9EX-12
23254D11EX-12
23254D13EX-12
23254D16EX-12
23254D18EX-12
23254D20EX-12
24055D16EX-12
24055D18EX-12
24055D20EX-12
24055D25EX-12
24055D28EX-12
25056D32EX-12
25056D34EX-12
25056D36EX-12
25057D40EX-12
26358D44EX-12
27275D51EX-12
275212D52EX-12
280300D57EX-12
280300D70EX-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Passo Della Filettatura Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

2.33 €

50 9 giorni 15.5121.555 a 6.514

2.80 €

50 9 giorni 20161.565 a 6.518

2.80 €

50 9 giorni 20161.566 a 818

2.80 €

50 9 giorni 20161.567.5 a 9.518

3.65 €

50 9 giorni 24.4201.56.58 a 10.522

3.65 €

50 9 giorni 24.4201.56.510 a 1322

3.65 €

50 9 giorni 24.4201.56.55 a 6.522

3.65 €

50 9 giorni 24.4201.56.56 a 822

3.65 €

50 9 giorni 24.4201.56.57.5 a 9.522

4.27 €

50 9 giorni 31.2251.57.58 a 10.528

4.27 €

50 9 giorni 31.2251.57.510 a 1328

4.27 €

50 9 giorni 31.2251.57.512.5 a 15.528

4.27 €

50 9 giorni 31.2251.57.55 a 6.528

4.27 €

50 9 giorni 31.2251.57.56 a 828

4.27 €

50 9 giorni 31.2251.57.57.5 a 9.528

8.23 €

25 9 giorni 38.5321.588 a 10.535

8.23 €

25 9 giorni 38.5321.5810 a 1335

8.23 €

25 9 giorni 38.5321.5812.5 a 15.535

8.23 €

25 9 giorni 38.5321.5815 a 1835

8.23 €

25 9 giorni 38.5321.5818 a 20.535

9.93 €

10 9 giorni 47.3401.5812.5 a 15.543

9.93 €

10 9 giorni 47.3401.5815 a 1843

9.93 €

10 9 giorni 47.3401.5818 a 20.543

9.93 €

10 9 giorni 47.3401.5821 a 2543

9.93 €

10 9 giorni 47.3401.5825 a 2843

33.33 €

5 9 giorni 58501.51028 a 3254

33.32 €

5 9 giorni 58501.51030 a 3454

33.32 €

5 9 giorni 58501.51033 a 3654

41.90 €

5 9 giorni 61501.51037 a 4057

48.37 €

5 9 giorni 74631.51040 a 4468

50.78 €

1 9 giorni 877221646 a 5181

55.15 €

1 9 giorni 87751.51546 a 5281

68.05 €

1 9 giorni 1028021551 a 5795

68.05 €

1 9 giorni 1028021564 a 7095

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere 21, 22
Per Zona Ex-Gas 1, 2 Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 60
Schermato No Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico