Pressacavo UNI Protezione Dalla Flessione Dicht, Plastica PC, Filettatura di Raccordo Corta

Pressacavo UNI Protezione Dalla Flessione Dicht, Plastica PC, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo UNI Dicht con protezione alla flessione, in plastica PC, con beccuccio di protezione dalla flessione preformato, con inserti di tenuta elastici per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, buone proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar, omologazione VDE.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21249PCLP 6/V2
21249PCNLP 4/V2
21249PCNLP 5/V2
21249PCNLP 6,​5/V2
21249PCNLP 6/V2
21650PCLP 7,​5/V2
22051PCLP 9,​5/V2
22052PCLP10,​5/V2
22052PCLP 8,​5/V2
22553PCLP11/V2
22553PCNLP13/V2
23254PCNLP11,​5/V2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

6.58 €

50 9 giorni 16.51284.5 a 615

2.67 €

50 9 giorni 16.51282.5 a 415

2.67 €

50 9 giorni 16.51283.5 a 515

3.63 €

50 9 giorni 16.51285.5 a 6.515

3.63 €

50 9 giorni 16.51284.5 a 615

1.53 €

50 9 giorni 21.21695.5 a 7.519

3.02 €

50 9 giorni 26.52097.5 a 9.524

3.95 €

50 9 giorni 26.52098 a 10.524

3.95 €

50 9 giorni 26.52097 a 8.524

2.50 €

25 9 giorni 332599 a 1130

2.67 €

25 9 giorni 3325910.5 a 1330

7.50 €

10 9 giorni 39.532119.5 a 11.536

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Policarbonato (PC)
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 100 Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No
Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No

Supporto tecnico