Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.70 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 12 | 5 | 5 a 6.5 | 14 | ||
20.82 € | 50 | 9 giorni | 21 | 16 | 6 | 5 a 6.5 | 19 | ||
20.82 € | 50 | 9 giorni | 21 | 16 | 6 | 6 a 8 | 19 | ||
20.82 € | 50 | 9 giorni | 21 | 16 | 6 | 7.5 a 9.5 | 19 | ||
21.77 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6 | 5 a 6.5 | 22 | ||
21.77 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6 | 6 a 8 | 22 | ||
23.32 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 8 a 10.5 | 22 | ||
23.32 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 10 a 13 | 22 | ||
23.10 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 5 a 6.5 | 22 | ||
23.32 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 6 a 8 | 22 | ||
23.32 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 7.5 a 9.5 | 22 | ||
25.00 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 25 | 7.5 | 8 a 10.5 | 27 | ||
24.77 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 25 | 7.5 | 10 a 13 | 27 | ||
25.00 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 25 | 7.5 | 12.5 a 15.5 | 27 | ||
25.00 € | 50 | 9 giorni | 30.5 | 25 | 7.5 | 5 a 6.5 | 27 | ||
25.00 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 25 | 7.5 | 6 a 8 | 27 | ||
42.15 € | 25 | 9 giorni | 39.5 | 32 | 8 | 12.5 a 15.5 | 36 | ||
42.57 € | 25 | 9 giorni | 39.5 | 32 | 8 | 15 a 18 | 36 | ||
42.57 € | 25 | 9 giorni | 39.5 | 32 | 8 | 18 a 20.5 | 36 | ||
130.53 € | 5 | 9 giorni | 74 | 63 | 10 | 40 a 44 | 68 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | Sì | Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | 21, 22 |
Per Zona Ex-Gas | 1, 2 | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto |
Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Acciaio Inossidabile (A2) | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -20 a 60 |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico |
Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Altri |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali