Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21249STF 2 V 4 |
22052STF 2,5V10 |
22553STF 5 V10 |
23254STF 7 V16,5 |
23254STF 7 V20 |
24055STPF10 V27 |
25056STF13 V30,5 |
25056STPF 6,5V32 |
25057STF 6 V41 |
25057STPF 6 V41 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Inserto di Saldatura Materiale | Intervallo di Temperatura | Dimensione della Fessura (fxv) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.40 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 12 | -40 a 130 | 5 | 14 | TPE | -40 to 130°C | 2X4 | ||
24.48 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 22 | TPE | -40 to 130°C | 2.5X10 | ||
26.45 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 27 | TPE | -40 to 130°C | 5X10 | ||
44.57 € | 25 | 9 giorni | 39.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 36 | TPE | -40 to 130°C | 7X16.5 | ||
44.57 € | 25 | 9 giorni | 39.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 36 | TPE | -40 to 130°C | 7X20 | ||
53.85 € | 10 | 9 giorni | 50 | 40 | -40 a 135 | 8 | 46 | TPE-V | -40 to 135°C | 10X27 | ||
66.17 € | 5 | 9 giorni | 60 | 50 | -40 a 130 | 10 | 55 | TPE | -40 to 130°C | 13X30.5 | ||
67.02 € | 5 | 9 giorni | 60 | 50 | -40 a 135 | 10 | 55 | TPE-V | -40 to 135°C | 6.5X32 | ||
90.35 € | 5 | 9 giorni | 65 | 50 | -40 a 130 | 10 | 60 | TPE | -40 to 130°C | 6X41 | ||
93.45 € | 5 | 9 giorni | 65 | 50 | -40 a 135 | 10 | 60 | TPE-V | -40 to 135°C | 6X41 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP65 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | Sì | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Acciaio Inossidabile (A2) |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico |
Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Altri |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Inserto di Saldatura Materiale
Intervallo di Temperatura
Dimensione della Fessura (fxv)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali