Codice articolo del costruttore: 21250D 8
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 2.00 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Misura Angolare Dell\'Esagono: 18.9 mm
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 12
Temperatura di Impiego Min./Max.: -40 a 130 °C
Lunghezza Della Filettatura: 5 mm
Per Diametro Cavo: 5 a 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21250D 8
Codice componente
|
---|
21250D 8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 12 | -40 a 130 | 5 | 5 a 8 | 17 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico |
Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali