Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Passo Della Filettatura | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.02 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 12 | -40 a 130 | 1.5 | 5 | 6 a 8 | 17 | ||
8.02 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 12 | -40 a 130 | 1.5 | 5 | 6.5 a 9.5 | 17 | ||
9.58 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 12 | -55 a 200 | 1.5 | 5 | 6 a 8 | 17 | ||
7.78 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 6 a 8 | 18 | ||
7.78 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 6.5 a 9.5 | 18 | ||
8.57 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -55 a 200 | 1.5 | 6 | 6 a 8 | 18 | ||
8.57 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -55 a 200 | 1.5 | 6 | 6.5 a 9.5 | 18 | ||
7.83 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 135 | 1.5 | 6 | 6 a 8 | 18 | ||
7.83 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 135 | 1.5 | 6 | 6.5 a 9.5 | 18 | ||
9.10 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 7 a 10.5 | 20 | ||
10.13 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 9 a 13 | 22 | ||
9.73 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 1.5 | 6.5 | 7 a 10.5 | 22 | ||
9.73 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 1.5 | 6.5 | 9 a 13 | 22 | ||
9.73 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 1.5 | 6.5 | 7 a 9.5 | 22 | ||
11.13 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -55 a 200 | 1.5 | 6.5 | 9 a 13 | 22 | ||
11.05 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -55 a 200 | 1.5 | 6.5 | 7 a 9.5 | 22 | ||
9.82 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 135 | 1.5 | 6.5 | 7 a 10.5 | 22 | ||
9.82 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 135 | 1.5 | 6.5 | 9 a 13 | 22 | ||
9.82 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 135 | 1.5 | 6.5 | 7 a 9.5 | 22 | ||
11.32 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 20 | -40 a 130 | 1.5 | 6.5 | 11.5 a 15.5 | 24 | ||
10.53 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 1.5 | 7.5 | 7 a 10.5 | 28 | ||
10.53 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 1.5 | 7.5 | 9 a 13 | 28 | ||
10.53 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 1.5 | 7.5 | 11.5 a 15.5 | 28 | ||
10.53 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 1.5 | 7.5 | 7 a 9.5 | 28 | ||
12.03 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -55 a 200 | 1.5 | 7.5 | 7 a 10.5 | 28 | ||
12.03 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -55 a 200 | 1.5 | 7.5 | 11.5 a 15.5 | 28 | ||
10.62 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 135 | 1.5 | 7.5 | 9 a 13 | 28 | ||
10.62 € | 25 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 135 | 1.5 | 7.5 | 11.5 a 15.5 | 28 | ||
10.62 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 135 | 1.5 | 7.5 | 7 a 9.5 | 28 | ||
12.73 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 130 | 1.5 | 7.5 | 14 a 18 | 30 | ||
12.73 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 130 | 1.5 | 7.5 | 17 a 20.5 | 30 | ||
12.95 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 135 | 1.5 | 7.5 | 17 a 20.5 | 30 | ||
14.50 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 1.5 | 8 | 10 a 13 | 35 | ||
14.50 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 1.5 | 8 | 11.5 a 15.5 | 35 | ||
14.50 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 1.5 | 8 | 14 a 18 | 35 | ||
14.50 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 1.5 | 8 | 17 a 20.5 | 35 | ||
14.65 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 135 | 1.5 | 8 | 14 a 18 | 35 | ||
14.65 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 135 | 1.5 | 8 | 17 a 20.5 | 35 | ||
17.25 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 32 | -40 a 130 | 1.5 | 8 | 20 a 25 | 40 | ||
17.58 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 32 | -40 a 135 | 1.5 | 8 | 20 a 25 | 40 | ||
17.23 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 130 | 1.5 | 8 | 17 a 20.5 | 43 | ||
17.23 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 130 | 1.5 | 8 | 20 a 25 | 43 | ||
17.23 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 130 | 1.5 | 8 | 24 a 28 | 43 | ||
22.12 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -55 a 200 | 1.5 | 8 | 24 a 28 | 43 | ||
17.52 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 8 | 14 a 18 | 43 | ||
17.52 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 8 | 17 a 20.5 | 43 | ||
17.52 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 8 | 24 a 28 | 43 | ||
28.92 € | 5 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 130 | 1.5 | 9 | 27 a 32 | 50 | ||
31.42 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 27 a 32 | 54 | ||
31.42 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 29 a 34 | 54 | ||
31.42 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 32 a 36 | 54 | ||
27.55 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -55 a 200 | 1.5 | 10 | 29 a 34 | 54 | ||
32.12 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 135 | 1.5 | 10 | 29 a 34 | 54 | ||
95.38 € | 5 | 9 giorni | 74 | 63 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 39 a 44 | 68 | ||
97.30 € | 5 | 9 giorni | 74 | 63 | -40 a 135 | 1.5 | 10 | 39 a 44 | 68 | ||
125.97 € | 1 | 9 giorni | 87 | 75 | -40 a 130 | 1.5 | 15 | 42 a 47 | 81 | ||
125.97 € | 1 | 9 giorni | 87 | 75 | -40 a 130 | 1.5 | 15 | 51 a 55 | 81 | ||
125.97 € | 1 | 9 giorni | 87 | 75 | -40 a 130 | 1.5 | 15 | 54 a 58 | 81 | ||
138.97 € | 1 | 9 giorni | 87 | 75 | -40 a 135 | 1.5 | 15 | 54 a 58 | 81 | ||
129.42 € | 1 | 9 giorni | 102 | 80 | -40 a 130 | 2 | 15 | 53 a 57 | 95 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone |
Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Passo Della Filettatura
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali