Pressacavo UNI Flessione Trazione Dicht, Ottone, Filettatura di Raccordo

Pressacavo UNI Flessione Trazione Dicht, Ottone, Filettatura di Raccordo
Pressacavo UNI con scarico di trazione, in ottone nichelato, con inserti di tenuta elastici, beccuccio di protezione dalla flessione preformato e scarico della trazione integrato, per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, o-ring in HNBR, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP54.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21250DLZP 7
21650DLZP 7
21651DLZP 9
21652DLZP11
21652DLZP 9
22051DLZP 9
22052DLZP11
22052DLZP 9
22053DLZP13
22054DLZP16
22553DLZP11
22553DLZP13
22553DLZP 9
22554DLZP16
23254DLZP16
23254DLZP18
23255DLZP21
24055DLZP21
24055DLZP25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Filettatura della Testa

5.55 €

50 9 giorni 18.91254.5 a 6.517Pg 9

4.55 €

50 9 giorni 201664.5 a 6.518Pg 9

4.68 €

50 9 giorni 22.21666.5 a 920Pg 11

6.08 €

50 9 giorni 24.41668.5 a 10.522Pg 13,5

6.08 €

50 9 giorni 24.41666.5 a 9.522Pg 13,5

4.12 €

50 9 giorni 24.4206.56.5 a 9.522Pg 11

4.37 €

50 9 giorni 24.4206.58.5 a 10.522Pg 13,5

4.37 €

50 9 giorni 24.4206.56.5 a 9.522Pg 13,5

6.35 €

25 9 giorni 26.7206.59 a 1324Pg 16

7.02 €

10 9 giorni 33.5206.513 a 15.530Pg 21

5.23 €

25 9 giorni 31.2257.58.5 a 10.528Pg 16

5.23 €

25 9 giorni 31.2257.59 a 1328Pg 16

5.23 €

25 9 giorni 31.2257.56.5 a 9.528Pg 16

7.23 €

10 9 giorni 33.5257.513 a 15.530Pg 21

10.08 €

10 9 giorni 38.532813 a 15.535Pg 21

10.08 €

10 9 giorni 38.532814 a 17.535Pg 21

13.55 €

10 9 giorni 43.532817 a 2040Pg 29

12.55 €

10 9 giorni 47.340817 a 2043Pg 29

12.55 €

10 9 giorni 47.340821 a 2443Pg 29

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP54 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 100 Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No
Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No
Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico