Pressacavo UNI Dicht Esteso, Plastica PC, Filettatura di Raccordo Corta

Pressacavo UNI Dicht Esteso, Plastica PC, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo UNI Dicht esteso, in plastica PC, ingrandisce il diametro del cavo inseribile, Sistema modulare con numerosi inserti di tenuta in plastica elastica per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe A secondo EN 62444, buone proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar e Type 4X, Omologazione VDE e UL.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21250PC 8
21250PC 9
21250PCN 8
21250PCN 9
21250PCNP 8
21250PCNP 9
21250PCP 8
21250PCP 9
21651PC11
21651PCN11
21651PCNP11
21651PCP11
21652PCP13
22053PC16
22053PCN11
22053PCN16
22053PCNH16
22053PCNP16
22053PCP11
22053PCP16
22554PC18
22554PC20
22554PCN18
22554PCN20
22554PCP18
22554PCP20
22555PC20
22555PC25
22555PC28
22555PCN28
23255PC25
23255PC28
23255PCH28
23255PCN25
23255PCN28
23255PCP25
23255PCP28
24056PC32
24056PC34
24056PCN32
24056PCN36
24056PCP32
24056PCP36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Inserto di Saldatura Materiale

1.88 €

50 9 giorni 21.21285 a 819TPE

1.88 €

50 9 giorni 21.21286.5 a 9.519TPE

2.05 €

50 9 giorni 21.21285 a 819TPE

2.05 €

50 9 giorni 21.21286.5 a 9.519TPE

2.15 €

50 9 giorni 21.21285 a 819TPE-V

2.15 €

50 9 giorni 21.21286.5 a 9.519TPE-V

1.97 €

50 9 giorni 21.21285 a 819TPE-V

1.97 €

50 9 giorni 21.21286.5 a 9.519TPE-V

1.55 €

50 9 giorni 24.5168.57 a 10.522TPE

1.70 €

50 9 giorni 24.5168.57 a 10.522TPE

1.85 €

50 9 giorni 24.5168.57 a 10.522TPE-V

1.68 €

50 9 giorni 24.5168.57 a 10.522TPE-V

2.17 €

50 9 giorni 26.5168.59 a 1324TPE-V

3.65 €

50 9 giorni 29.520911.5 a 15.527TPE

4.05 €

50 9 giorni 29.52097 a 10.527TPE

4.05 €

50 9 giorni 29.520911.5 a 15.527TPE

5.07 €

50 9 giorni 29.520911.5 a 15.527Silicone HT

4.28 €

50 9 giorni 29.520911.5 a 15.527TPE-V

3.88 €

50 9 giorni 29.52097 a 10.527TPE-V

3.88 €

50 9 giorni 29.520911.5 a 15.527TPE-V

3.85 €

25 9 giorni 36.5251114 a 1833TPE

3.85 €

25 9 giorni 36.5251117 a 20.533TPE

4.30 €

25 9 giorni 36.5251114 a 1833TPE

4.30 €

25 9 giorni 36.5251117 a 20.533TPE

4.12 €

25 9 giorni 36.5251114 a 1833TPE-V

4.12 €

25 9 giorni 36.5251117 a 20.533TPE-V

5.72 €

25 9 giorni 46251117 a 20.543TPE

5.72 €

25 9 giorni 46251120 a 2543TPE

5.72 €

25 9 giorni 46251124 a 2843TPE

6.18 €

25 9 giorni 46251124 a 2843TPE

5.97 €

10 9 giorni 46321120 a 2543TPE

5.97 €

10 9 giorni 46321124 a 2843TPE

166.65 €

10 9 giorni 46321124 a 2843Silicone HT

6.52 €

25 9 giorni 46321120 a 2543TPE

6.52 €

10 9 giorni 46321124 a 2843TPE

6.28 €

10 9 giorni 46321120 a 2543TPE-V

6.28 €

10 9 giorni 46321124 a 2843TPE-V

9.63 €

5 9 giorni 57401327 a 3253TPE

9.63 €

5 9 giorni 57401329 a 3453TPE

10.72 €

10 9 giorni 57401327 a 3253TPE

10.72 €

5 9 giorni 57401332 a 3653TPE

10.13 €

5 9 giorni 57401327 a 3253TPE-V

10.13 €

5 9 giorni 57401332 a 3653TPE-V

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere Senza
Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Policarbonato (PC) Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 100
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No

Supporto tecnico