Pressacavo UNI Flessione Trazione Dicht, Plastica PC, Filettatura di Raccordo Corta

Pressacavo UNI Flessione Trazione Dicht, Plastica PC, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo UNI con scarico di trazione e protezione alla flessione, in plastica PC, con inserti di tenuta elastici, beccuccio di protezione dalla flessione preformato e scarico della trazione integrato, per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, buone proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP54.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21250PCLZP 7
22052PCLZP11
22053PCLZP13
22553PCLZP13
22553PCNLZP13
22554PCLZP18
23255PCLZP21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

4.48 €

50 9 giorni 21.21284.5 a 6.519

4.18 €

50 9 giorni 26.52098.5 a 10.524

6.40 €

25 9 giorni 29.52099 a 1327

3.72 €

25 9 giorni 332599 a 1330

3.98 €

25 9 giorni 332599 a 1330

8.45 €

10 9 giorni 36.5251114 a 17.533

11.23 €

10 9 giorni 46321117 a 20.543

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP54 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Policarbonato (PC)
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 100 Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No
Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No

Supporto tecnico