Raccordo, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta

Raccordo, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta
Collegamento, in ottone nichelato, per l’allineamento flessibile di cavi/tubo flessibile/pressacavi angolari, o-ring in HNBR, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
216 MEF
220 MEF
225 MEF
232 MEF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

3.83 €

25 9 giorni 618

4.70 €

25 9 giorni 6.522

5.10 €

25 9 giorni 728

6.95 €

10 9 giorni 835

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (Corpo premistoppa) Ottone Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza
Tipologia Diritto Tipo di Filettatura Metrico Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico