Flangia Ad Angolo Corta, Zinco Pressofuso, Versione Corta

Flangia Ad Angolo Corta, Zinco Pressofuso, Versione Corta
Flangia angolata corta, in zinco pressofuso, filettatura M, per l’uscita del canale a 90° da alloggiamenti, con fissaggio a vite quadruplo, o-ring in HNBR, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
216 W
220 W
225 W
232 W
240 W
250 W
263 W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profondità
(mm)
Altezza
(mm)
Adatto per Dimensione Nominale Filettatura Metrica/Pg Larghezza

17.47 €

10 9 giorni 48301645

18.13 €

10 9 giorni 56352053

22.50 €

10 9 giorni 65422563

38.15 €

5 9 giorni 75523271

51.03 €

5 9 giorni 75524071

51.03 €

2 9 giorni 93695089

73.22 €

1 9 giorni 114746396

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (Corpo premistoppa) Pressofusione di Zinco Tipo di Filettatura Metrico

Supporto tecnico