Ex-e/EMC Pressacavo UNI Ex IRIS Dicht

Ex-e/EMC Pressacavo UNI Ex IRIS Dicht
Ex e/EMC Pressacavo UNI Ex IRIS Dicht, in ottone nichelato, alti valori di attenuazione grazie al contatto a 360° tramite molla IRIS, Sistema modulare con numerosi inserti di tenuta in plastica elastica per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, o-ring in HNBR, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipi di protezione IP66 e IP68 fino a 10 bar, omologazioni ATEX, IECEx, EAC, CCC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2162207S01EX-12
2162209S04EX-12
2202207S01EX-12
2202209S03EX-12
2202209S04EX-12
2202211S04EX-12
2252809S05EX-12
2252811S06EX-12
2252814S07EX-12
2252818S07EX-12
2252818S08EX-12
2253218S09EX-12
2253218S10EX-12
2323823S11EX-12
2323826S11EX-12
2404830S12EX-12
2404830S13EX-12
2404832S14EX-12
2404832S15EX-12
2404835S15EX-12
2505837S16EX-12
2505841S16EX-12
2637545S22EX-12
2637551S21EX-12
2637551S22EX-12
2637556S22EX-12
2637556S23EX-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Intervallo di Schermatura max./min. ø
(mm)
Passaggio
Max. G
(mm)

9.45 €

50 9 giorni 26.716105 a 6.5246.0 – 3.09.0

9.45 €

50 9 giorni 26.716107.5 a 9248.5 – 4.011.0

12.72 €

50 9 giorni 26.720105 a 6.5246.0 – 3.09.0

12.72 €

50 9 giorni 26.720107.5 a 9247.5 – 3.59.0

12.72 €

50 9 giorni 26.720107.5 a 9248.5 – 4.011.0

12.72 €

50 9 giorni 26.720109 a 11248.5 – 4.011.0

11.93 €

25 9 giorni 33.525119 a 11308.5 – 6.012.0

11.93 €

25 9 giorni 33.525119 a 113010.5 – 6.012.0

14.00 €

25 9 giorni 33.5251111 a 143011.5 – 6.514.2

12.02 €

25 9 giorni 33.5251115 a 183013.5 – 8.014.2

12.70 €

25 9 giorni 33.5251115 a 183016.5 – 9.516.5

19.55 €

25 9 giorni 38.5251115 a 183515.5 – 10.015.0

19.55 €

25 9 giorni 38.5251115 a 183517.5 – 12.517.5

27.93 €

10 9 giorni 43.5321320 a 234021.0 – 15.023.0

23.03 €

10 9 giorni 43.5321323 a 264021.0 – 15.023.0

30.78 €

5 9 giorni 54401426 a 295025.0 – 19.026.0

30.78 €

5 9 giorni 54401426 a 295025.0 – 22.031.0

30.78 €

5 9 giorni 54401430 a 325027.0 – 21.031.0

30.78 €

5 9 giorni 54401430 a 325030.5 – 24.031.0

30.78 €

5 9 giorni 54401431 a 355030.5 – 24.031.0

49.48 €

5 9 giorni 65501533 a 376033.0 – 29.036.0

56.52 €

5 9 giorni 65501538 a 416033.0 – 29.036.0

67.58 €

1 9 giorni 87631641 a 458148.0 – 40.048.5

67.58 €

1 9 giorni 87631646 a 518142.0 – 36.042.0

67.58 €

1 9 giorni 87631646 a 518148.0 – 40.048.5

67.58 €

1 9 giorni 87631652 a 568148.5 – 42.048.5

67.58 €

1 9 giorni 87631652 a 568154.0 – 47.055.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere 21, 22
Per Zona Ex-Gas 1, 2 Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 60
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico