Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22553YLZP 9 |
22554YLZP16 |
23254YNLZP18 |
23255YLZP21 |
23255YLZP25 |
23255YNLZP21 |
24055YLZP25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Senza Alogeni | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.37 € | 25 | 9 giorni | No | 31.5 | 25 | 9 | 6.5 a 9.5 | 29 | ||
8.55 € | 10 | 9 giorni | Sì | 36.5 | 25 | 11 | 13 a 15.5 | 33 | ||
10.88 € | 10 | 9 giorni | No | 42 | 32 | 11 | 14 a 17.5 | 38 | ||
16.40 € | 5 | 9 giorni | No | 46 | 32 | 11 | 17 a 20 | 43 | ||
16.40 € | 5 | 9 giorni | No | 46 | 32 | 11 | 21 a 24 | 43 | ||
16.00 € | 5 | 9 giorni | No | 46 | 32 | 11 | 17 a 20 | 43 | ||
166.65 € | 5 | 9 giorni | No | 50 | 40 | 11.5 | 21 a 24 | 46 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP54 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Qualità del Materiale | PVDF | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -20 a 100 |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico |
Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Configura
Proprietà di base
Senza Alogeni
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali