Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21622B0901 |
22022B0901 |
22528B1406 |
23238B2312 |
24048B3215 |
25058B4117 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.17 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 16 | 10 | 6.5 a 9 | 24 | ||
9.35 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 20 | 10 | 6.5 a 9 | 24 | ||
10.12 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | 11 | 10 a 14 | 30 | ||
22.22 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 32 | 13 | 19 a 23 | 40 | ||
29.45 € | 5 | 9 giorni | 54 | 40 | 14 | 29 a 32 | 50 | ||
44.13 € | 5 | 9 giorni | 65 | 50 | 15 | 37 a 41 | 60 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | Sì | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | Senza |
Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto |
Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -40 a 130 |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | Sì | Tipo di Filettatura | Metrico |
Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali