Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.78 € | 50 | 9 giorni | 16 | -40 a 130 | 4 a 6.5 | 20 | ||
9.78 € | 50 | 9 giorni | 16 | -40 a 130 | 5 a 8 | 20 | ||
9.78 € | 50 | 9 giorni | 16 | -40 a 130 | 6.5 a 9.5 | 20 | ||
10.60 € | 50 | 9 giorni | 16 | -55 a 200 | 4 a 6.5 | 20 | ||
10.60 € | 50 | 9 giorni | 16 | -55 a 200 | 5 a 8 | 20 | ||
10.60 € | 50 | 9 giorni | 16 | -55 a 200 | 6.5 a 9.5 | 20 | ||
9.83 € | 50 | 9 giorni | 16 | -40 a 135 | 4 a 6.5 | 20 | ||
9.83 € | 50 | 9 giorni | 16 | -40 a 135 | 5 a 8 | 20 | ||
9.83 € | 50 | 9 giorni | 16 | -40 a 135 | 6.5 a 9.5 | 20 | ||
11.47 € | 25 | 9 giorni | 20 | -40 a 130 | 7 a 10.5 | 24 | ||
11.47 € | 25 | 9 giorni | 20 | -40 a 130 | 9 a 13 | 24 | ||
11.47 € | 25 | 9 giorni | 20 | -40 a 130 | 4 a 6.5 | 24 | ||
11.47 € | 25 | 9 giorni | 20 | -40 a 130 | 5 a 8 | 24 | ||
11.47 € | 25 | 9 giorni | 20 | -40 a 130 | 6.5 a 9.5 | 24 | ||
12.82 € | 25 | 9 giorni | 20 | -55 a 200 | 7 a 10.5 | 24 | ||
12.82 € | 25 | 9 giorni | 20 | -55 a 200 | 9 a 13 | 24 | ||
12.82 € | 25 | 9 giorni | 20 | -55 a 200 | 4 a 6.5 | 24 | ||
12.82 € | 25 | 9 giorni | 20 | -55 a 200 | 5 a 8 | 24 | ||
12.82 € | 25 | 9 giorni | 20 | -55 a 200 | 6.5 a 9.5 | 24 | ||
11.57 € | 25 | 9 giorni | 20 | -40 a 135 | 7 a 10.5 | 24 | ||
11.55 € | 25 | 9 giorni | 20 | -40 a 135 | 9 a 13 | 24 | ||
11.57 € | 25 | 9 giorni | 20 | -40 a 135 | 4 a 6.5 | 24 | ||
11.57 € | 25 | 9 giorni | 20 | -40 a 135 | 5 a 8 | 24 | ||
11.55 € | 25 | 9 giorni | 20 | -40 a 135 | 6.5 a 9.5 | 24 | ||
12.37 € | 25 | 9 giorni | 25 | -40 a 130 | 7 a 10.5 | 28 | ||
12.37 € | 25 | 9 giorni | 25 | -40 a 130 | 9 a 13 | 28 | ||
12.37 € | 25 | 9 giorni | 25 | -40 a 130 | 11.5 a 15.5 | 28 | ||
12.37 € | 25 | 9 giorni | 25 | -40 a 130 | 4 a 6.5 | 28 | ||
12.37 € | 25 | 9 giorni | 25 | -40 a 130 | 5 a 8 | 28 | ||
12.37 € | 25 | 9 giorni | 25 | -40 a 130 | 6.5 a 9.5 | 28 | ||
14.13 € | 25 | 9 giorni | 25 | -55 a 200 | 7 a 10.5 | 28 | ||
14.13 € | 25 | 9 giorni | 25 | -55 a 200 | 4 a 6.5 | 28 | ||
14.13 € | 25 | 9 giorni | 25 | -55 a 200 | 6.5 a 9.5 | 28 | ||
12.47 € | 25 | 9 giorni | 25 | -40 a 135 | 7 a 10.5 | 28 | ||
12.47 € | 25 | 9 giorni | 25 | -40 a 135 | 9 a 13 | 28 | ||
12.47 € | 25 | 9 giorni | 25 | -40 a 135 | 11.5 a 15.5 | 28 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza |
---|---|---|---|---|---|
Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Angolo A 90° | Senza Alogeni | Sì |
Qualità del Materiale | Pressofusione di Zinco | Passo Della Filettatura | 2 | Tipo di Filettatura | Metrico |
Lunghezza Della Filettatura(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali