EMC Pressacavo UNI HF Dicht, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta

EMC Pressacavo UNI HF Dicht, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo EMC UNI HF Dicht, in ottone nichelato, compatto, buon contatto della schermatura tramite molla IRIS a 360°, alti valori di attenuazione, o-ring in HNBR, inserti di tenuta per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe A secondo EN 62444, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, sostanze chimiche,, usura e vibrazioni, elevatastabilità ai raggi UV, tipi di protezione IP68 fino a 10 bar e Type 4X, omologazione UL.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21650H07S00
21650H07S01
21650H09S01
21650P07S00
21650P07S01
21650P08S01
21650P09S01
2165007S00
2165007S01
2165008S01
2165009S01
22051H09S03
22051P07S01
22051P09S03
22051P11S03
22052H09S04
22052H11S04
22052H11S05
22052H13S05
22052P08S04
22052P09S02
22052P09S04
22052P11S04
22052P11S05
22052P13S05
2205107S01
2205108S03
2205109S03
2205111S03
2205208S04
2205209S02
2205209S04
2205211S04
2205211S05
2205213S05
22553H11S04
22553H13S05
22553P07S03
22553P09S03
22553P11S04
22553P11S05
22553P13S04
22553P13S05
2255307S03
2255309S03
2255309S05
2255311S04
2255311S05
2255313S04
2255313S05
23254H13S08
23254H16S08
23254P13S05
23254P13S07
23254P13S08
23254P16S08
23254P16S09
23254P18S09
2325413S05
2325413S07
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Temperatura di Impiego Min./Max.
(°C)
Passo Della Filettatura Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Intervallo di Schermatura max./min. ø
(mm)

6.10 €

50 9 giorni 2016-55 a 2001.564 a 6.5184.0 – 1.5

6.10 €

50 9 giorni 2016-55 a 2001.564 a 6.518-

6.10 €

50 9 giorni 2016-55 a 2001.566.5 a 9.518-

4.40 €

50 9 giorni 2016-40 a 1351.564 a 6.5184.0 – 1.5

4.40 €

50 9 giorni 2016-40 a 1351.564 a 6.518-

4.40 €

50 9 giorni 2016-40 a 1351.565 a 818-

4.40 €

50 9 giorni 2016-40 a 1351.566.5 a 9.518-

4.30 €

50 9 giorni 2016-40 a 1301.564 a 6.5184.0 – 1.5

4.30 €

50 9 giorni 2016-40 a 1301.564 a 6.518-

4.30 €

50 9 giorni 2016-40 a 1301.565 a 818-

4.30 €

50 9 giorni 2016-40 a 1301.566.5 a 9.518-

7.07 €

50 9 giorni 24.420-55 a 2001.56.56.5 a 9.5228.5 – 3.5

5.20 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56.54 a 6.5226.0 – 2.5

5.20 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56.56.5 a 9.5228.5 – 3.5

5.20 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56.57 a 10.5228.5 – 3.5

7.23 €

50 9 giorni 24.420-55 a 2001.56.56.5 a 9.5228.0 – 3.5

7.23 €

50 9 giorni 24.420-55 a 2001.56.57 a 10.5228.0 – 3.5

7.23 €

50 9 giorni 24.420-55 a 2001.56.57 a 10.52210.5 – 6.5

7.23 €

50 9 giorni 24.420-55 a 2001.56.59 a 132210.5 – 6.5

5.58 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56.55 a 8228.0 – 3.5

5.58 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56.56.5 a 9.5226.5 – 3.5

5.58 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56.56.5 a 9.5228.0 – 3.5

5.58 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56.57 a 10.5228.0 – 3.5

5.58 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56.57 a 10.52210.5 – 6.5

5.58 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1351.56.59 a 132210.5 – 6.5

5.03 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.54 a 6.5226.0 – 2.5

5.03 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.55 a 8228.0 – 3.0

5.03 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.56.5 a 9.5228.5 – 3.5

5.03 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.57 a 10.5228.5 – 3.5

5.37 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.55 a 8228.0 – 3.5

5.37 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.56.5 a 9.5226.5 – 3.5

5.37 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.56.5 a 9.5228.0 – 3.5

5.37 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.57 a 10.5228.0 – 3.5

5.37 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.57 a 10.52210.5 – 6.5

5.37 €

50 9 giorni 24.420-40 a 1301.56.59 a 132210.5 – 6.5

7.43 €

50 9 giorni 31.225-55 a 2001.57.57 a 10.5288.0 – 5.0

7.43 €

50 9 giorni 31.225-55 a 2001.57.59 a 1328-

5.93 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1351.57.54 a 6.528-

5.93 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1351.57.56.5 a 9.528-

5.93 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1351.57.57 a 10.5288.0 – 5.0

5.93 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1351.57.57 a 10.528-

5.93 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1351.57.59 a 13288.0 – 5.0

5.93 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1351.57.59 a 132810.5 – 6.5

5.70 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1301.57.54 a 6.5286.5 – 3.0

5.70 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1301.57.56.5 a 9.5288.0 – 3.0

5.70 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1301.57.56.5 a 9.5289.5 – 6.5

5.70 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1301.57.57 a 10.5288.0 – 5.0

5.70 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1301.57.57 a 10.52810.5 – 6.5

5.70 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1301.57.59 a 13288.0 – 5.0

5.70 €

50 9 giorni 31.225-40 a 1301.57.59 a 132810.5 – 6.5

13.17 €

25 9 giorni 38.532-55 a 2001.589 a 133513.0 – 8.0

13.17 €

25 9 giorni 38.532-55 a 2001.5811.5 a 15.53513.5 – 8.0

9.88 €

25 9 giorni 38.532-40 a 1351.589 a 13359.5 – 4.5

9.88 €

25 9 giorni 38.532-40 a 1351.589 a 133512.0 – 7.0

9.88 €

25 9 giorni 38.532-40 a 1351.589 a 133513.0 – 8.0

9.88 €

25 9 giorni 38.532-40 a 1351.5811.5 a 15.53513.5 – 8.0

9.88 €

25 9 giorni 38.532-40 a 1351.5811.5 a 15.53514.5 – 9.0

9.88 €

25 9 giorni 38.532-40 a 1351.5814 a 183514.5 – 9.0

9.65 €

25 9 giorni 38.532-40 a 1301.589 a 13359.5 – 4.5

9.65 €

25 9 giorni 38.532-40 a 1301.589 a 133512.0 – 7.0

Loading...

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere Senza
Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone Schermato
Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No
Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico