Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Inserto di Saldatura Materiale | Intervallo di Temperatura | Per cavo piatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 130 | 6 | 18 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 3.5x5.5 mm | ||
3.03 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 22 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 3.5x9.0 mm | ||
3.33 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 22 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 4.5x10 mm | ||
3.33 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 22 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 5x11 mm | ||
3.33 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 22 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 6.5x11 mm | ||
3.93 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 28 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 5x16 mm | ||
7.95 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 35 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 5x17 mm | ||
7.95 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 35 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 7x18 mm | ||
9.93 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 130 | 8 | 43 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 10x25 mm | ||
9.93 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 130 | 8 | 43 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 13x28 mm | ||
9.93 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 130 | 8 | 43 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 6x29 mm | ||
9.93 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 130 | 8 | 43 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 8x25 mm | ||
10.68 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 135 | 8 | 43 | TPE-V | -40 to 135°C | Per cavo piatto arrotondato 10x25 mm | ||
10.68 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 135 | 8 | 43 | TPE-V | -40 to 135°C | Per cavo piatto arrotondato 10x29 mm | ||
10.68 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 135 | 8 | 43 | TPE-V | -40 to 135°C | Per cavo piatto arrotondato 8x25 mm | ||
18.43 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 10 | 54 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 11x34 mm | ||
18.43 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 10 | 54 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 12x35 mm | ||
18.43 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 10 | 54 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 6x30 mm | ||
18.43 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 10 | 54 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 6x36 mm | ||
18.43 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 10 | 54 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 8x36 mm | ||
19.72 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 135 | 10 | 54 | - | -40 to 135°C | Per cavo piatto arrotondato 12x35 mm | ||
31.72 € | 5 | 9 giorni | 61 | 50 | -40 a 130 | 10 | 57 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 10x38 mm | ||
31.72 € | 5 | 9 giorni | 61 | 50 | -40 a 130 | 10 | 57 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 14.5x37 mm | ||
31.72 € | 5 | 9 giorni | 61 | 50 | -40 a 135 | 10 | 57 | TPE-V | -40 to 135°C | Per cavo piatto arrotondato 10x38 mm | ||
31.72 € | 5 | 9 giorni | 61 | 50 | -40 a 135 | 10 | 57 | TPE-V | -40 to 135°C | Per cavo piatto arrotondato 14.5x37 mm | ||
41.57 € | 5 | 9 giorni | 74 | 63 | -40 a 130 | 10 | 68 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 14.5x39 mm | ||
41.57 € | 5 | 9 giorni | 74 | 63 | -40 a 130 | 10 | 68 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 15x45 mm | ||
41.57 € | 5 | 9 giorni | 74 | 63 | -40 a 130 | 10 | 68 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 6.5x47 mm | ||
41.57 € | 5 | 9 giorni | 74 | 63 | -40 a 130 | 10 | 68 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 9x43 mm | ||
44.92 € | 5 | 9 giorni | 74 | 63 | -40 a 135 | 10 | 68 | - | -40 to 135°C | Per cavo piatto arrotondato 6.5x47 mm | ||
62.80 € | 1 | 9 giorni | 87 | 75 | -40 a 130 | 15 | 81 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 15x45 mm | ||
62.80 € | 1 | 9 giorni | 87 | 75 | -40 a 130 | 15 | 81 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 18x54 mm |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP65 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | Sì | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico |
Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Inserto di Saldatura Materiale
Intervallo di Temperatura
Per cavo piatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali