Pressacavo UNI Dicht, Ottone, Inserto di Tenuta Chiuso (22051DPG)

Pressacavo UNI Dicht, Ottone, Inserto di Tenuta Chiuso 22051DPG

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22051DPG

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 3.03

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Misura Angolare Dell\'Esagono: 24.4 mm

Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg: 20

Lunghezza Della Filettatura: 6.5 mm

Apertura di Chiave: 22 mm

Filettatura della Testa: Pg 11


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22051DPG

Codice componente
22051DPG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Filettatura della Testa

3.03 €

50 9 giorni 24.4206.522Pg 11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 135 Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No
Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No
Trattamento Superficie Nichelato Inserto di Saldatura Materiale TPE-V

Supporto tecnico