Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Inserto di Saldatura Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.58 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 16 | 6 | 4 a 6.5 | 20 | TPE | ||
2.73 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 16 | 6 | 4 a 6.5 | 20 | TPE-V | ||
3.22 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 16 | 6 | 4 a 6.5 | 22 | TPE | ||
3.22 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 16 | 6 | 6.5 a 9.5 | 22 | TPE | ||
3.42 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 16 | 6 | 4 a 6.5 | 22 | TPE-V | ||
3.42 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 16 | 6 | 6.5 a 9.5 | 22 | TPE-V | ||
3.47 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 4 a 6.5 | 22 | TPE | ||
3.47 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 22 | TPE | ||
4.17 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 4 a 6.5 | 22 | Silicone HT | ||
4.17 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 22 | Silicone HT | ||
3.55 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 4 a 6.5 | 22 | TPE-V | ||
3.55 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 22 | TPE-V | ||
3.83 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 20 | 6.5 | 5 a 8 | 24 | TPE | ||
3.83 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 20 | 6.5 | 7 a 10.5 | 24 | TPE | ||
4.72 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 20 | 6.5 | 7 a 10.5 | 24 | Silicone HT | ||
4.05 € | 10 | 9 giorni | 26.7 | 20 | 6.5 | 5 a 8 | 24 | TPE-V | ||
4.05 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 20 | 6.5 | 7 a 10.5 | 24 | TPE-V | ||
5.22 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 20 | 6.5 | 7 a 10.5 | 30 | TPE | ||
5.22 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 20 | 6.5 | 9 a 13 | 30 | TPE | ||
5.42 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 20 | 6.5 | 7 a 10.5 | 30 | TPE-V | ||
5.42 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 20 | 6.5 | 9 a 13 | 30 | TPE-V | ||
3.18 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | 7.5 | 4 a 6.5 | 28 | TPE | ||
3.18 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | 7.5 | 6.5 a 9.5 | 28 | TPE | ||
3.18 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | 25 | 7.5 | 7 a 10.5 | 28 | TPE | ||
5.28 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | 7.5 | 9 a 13 | 30 | TPE | ||
5.28 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | 7.5 | 11.5 a 15.5 | 30 | TPE | ||
5.28 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | 7.5 | 14 a 18 | 30 | TPE | ||
5.52 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | 7.5 | 9 a 13 | 30 | TPE-V | ||
5.52 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | 7.5 | 11.5 a 15.5 | 30 | TPE-V | ||
5.52 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | 7.5 | 14 a 18 | 30 | TPE-V | ||
7.07 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | 8 | 7 a 10.5 | 35 | TPE | ||
7.07 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | 8 | 11.5 a 15.5 | 35 | TPE | ||
7.07 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | 8 | 14 a 16.5 | 35 | TPE | ||
8.20 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | 8 | 14 a 16.5 | 35 | TPE-V | ||
11.45 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 32 | 8 | 11.5 a 15.5 | 40 | TPE | ||
11.45 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 32 | 8 | 14 a 18 | 40 | TPE | ||
11.45 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 32 | 8 | 17 a 20.5 | 40 | TPE | ||
8.90 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 32 | 8 | 11.5 a 15.5 | 40 | TPE-V | ||
8.90 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 32 | 8 | 14 a 18 | 40 | TPE-V | ||
8.90 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 32 | 8 | 17 a 20.5 | 40 | TPE-V | ||
8.58 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | 8 | 11.5 a 15.5 | 43 | TPE | ||
8.58 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | 8 | 14 a 18 | 43 | TPE | ||
8.58 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | 8 | 17 a 20.5 | 43 | TPE | ||
11.85 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | 8 | 17 a 20.5 | 43 | TPE-V | ||
13.18 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | 9 | 20 a 25 | 50 | TPE | ||
13.18 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | 9 | 24 a 28 | 50 | TPE | ||
13.65 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | 9 | 17 a 20.5 | 50 | TPE-V | ||
13.65 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | 9 | 20 a 25 | 50 | TPE-V | ||
13.65 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | 9 | 24 a 28 | 50 | TPE-V |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone |
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -40 a 110 | Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No |
Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Inserto di Saldatura Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali