Pressacavo UNI Dicht Esteso, Plastica PVDF, Filettatura di Raccordo Corta

Pressacavo UNI Dicht Esteso, Plastica PVDF, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo UNI Dicht esteso, in plastica PVDF, ingrandisce il diametro del cavo inseribile, Sistema modulare con numerosi inserti di tenuta in plastica elastica per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe A secondo EN 62444, buone proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar, Omologazione VDE.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21651Y11
21651Y 9
21651YH 9
21651YNP11
21651YNP 9
21651YP11
21652Y11
21652Y13
21652YA11
21652YA13
21652YH11
21652YN13
21652YNP11
21652YNP13
21652YP11
21652YP13
22053Y16
22053YH16
22053YN16
22053YNP16
22053YP16
22054Y16
22054Y18
22054Y20
22054YAH18
22054YAP18
22054YH16
22054YNP18
22054YNP20
22054YP16
22054YP18
22054YP20
22554Y18
22554Y20
22554YH18
22554YH20
22554YN18
22554YNP18
22554YP18
22554YP20
22555Y18
22555Y20
22555Y25
22555Y28
22555YAH25
22555YH25
22555YN20
22555YP25
23255Y25
23255Y28
23255YN25
23255YN28
23255YNP25
23255YNP28
23255YP25
23255YP28
24056Y32
24056Y34
24056Y36
24056YN32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore (Corpo premistoppa) Senza Alogeni Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Temperatura di Impiego Min./Max.
(°C)
Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

3.53 €

50 9 giorni TrasparenteNo24.516-40 a 1308.57 a 10.522

3.53 €

50 9 giorni TrasparenteNo24.516-40 a 1308.56.5 a 9.522

5.77 €

50 9 giorni TrasparenteNo24.516-40 a 1508.56.5 a 9.522

3.90 €

50 9 giorni NeroNo24.516-40 a 1358.57 a 10.522

3.90 €

50 9 giorni NeroNo24.516-40 a 1358.56.5 a 9.522

3.62 €

50 9 giorni TrasparenteNo24.516-40 a 1358.57 a 10.522

4.10 €

50 9 giorni TrasparenteNo26.516-40 a 130117 a 10.524

4.10 €

50 9 giorni TrasparenteNo26.516-40 a 130119 a 1324

4.33 €

50 9 giorni Blu26.516-40 a 130117 a 10.524

4.33 €

50 9 giorni BluNo26.516-40 a 130119 a 1324

5.80 €

50 9 giorni TrasparenteNo26.516-40 a 150117 a 10.524

4.33 €

50 9 giorni NeroNo26.516-40 a 130119 a 1324

6.42 €

50 9 giorni NeroNo26.516-40 a 135117 a 10.524

6.42 €

50 9 giorni NeroNo26.516-40 a 135119 a 1324

4.33 €

50 9 giorni TrasparenteNo26.516-40 a 135117 a 10.524

4.33 €

50 9 giorni TrasparenteNo26.516-40 a 135119 a 1324

4.87 €

50 9 giorni TrasparenteNo29.520-40 a 130911.5 a 15.527

5.88 €

50 9 giorni TrasparenteNo29.520-40 a 150911.5 a 15.527

5.23 €

50 9 giorni NeroNo29.520-40 a 130911.5 a 15.527

5.48 €

50 9 giorni NeroNo29.520-40 a 135911.5 a 15.527

5.13 €

50 9 giorni TrasparenteNo29.520-40 a 135911.5 a 15.527

5.57 €

50 9 giorni TrasparenteNo36.520-40 a 1301111.5 a 15.533

5.57 €

50 9 giorni TrasparenteNo36.520-40 a 1301114 a 1833

5.57 €

50 9 giorni TrasparenteNo36.520-40 a 1301117 a 20.533

8.90 €

50 9 giorni BluNo36.520-40 a 1501114 a 1833

6.70 €

50 9 giorni BluNo36.520-40 a 1351114 a 1833

9.82 €

25 9 giorni TrasparenteNo36.520-40 a 1501111.5 a 15.533

6.63 €

50 9 giorni NeroNo36.520-40 a 1351114 a 1833

6.63 €

50 9 giorni NeroNo36.520-40 a 1351117 a 20.533

5.83 €

50 9 giorni TrasparenteNo36.520-40 a 1351111.5 a 15.533

5.83 €

50 9 giorni TrasparenteNo36.520-40 a 1351114 a 1833

5.83 €

50 9 giorni TrasparenteNo36.520-40 a 1351117 a 20.533

5.85 €

25 9 giorni TrasparenteNo36.525-40 a 1301114 a 1833

5.85 €

25 9 giorni TrasparenteNo36.525-40 a 1301117 a 20.533

9.75 €

25 9 giorni TrasparenteNo36.525-40 a 1501114 a 1833

9.75 €

25 9 giorni TrasparenteNo36.525-40 a 1501117 a 20.533

6.28 €

25 9 giorni NeroNo36.525-40 a 1301114 a 1833

6.50 €

25 9 giorni NeroNo36.525-40 a 1351114 a 1833

6.12 €

25 9 giorni TrasparenteNo36.525-40 a 1351114 a 1833

6.12 €

25 9 giorni TrasparenteNo36.525-40 a 1351117 a 20.533

7.73 €

25 9 giorni TrasparenteNo4625-40 a 1301114 a 1843

7.73 €

25 9 giorni TrasparenteNo4625-40 a 1301117 a 20.543

7.73 €

25 9 giorni TrasparenteNo4625-40 a 1301120 a 2543

7.73 €

25 9 giorni TrasparenteNo4625-40 a 1301124 a 2843

166.65 €

25 9 giorni BluNo4625-40 a 1501120 a 2543

14.17 €

25 9 giorni TrasparenteNo4625-40 a 1501120 a 2543

8.40 €

25 9 giorni NeroNo4625-40 a 1301117 a 20.543

8.28 €

25 9 giorni TrasparenteNo4625-40 a 1351120 a 2543

9.17 €

10 9 giorni TrasparenteNo4632-40 a 1301120 a 2543

9.17 €

10 9 giorni TrasparenteNo4632-40 a 1301124 a 2843

10.00 €

10 9 giorni NeroNo4632-40 a 1301120 a 2543

10.00 €

10 9 giorni NeroNo4632-40 a 1301124 a 2843

10.83 €

10 9 giorni NeroNo4632-40 a 1351120 a 2543

10.83 €

10 9 giorni NeroNo4632-40 a 1351124 a 2843

9.97 €

10 9 giorni TrasparenteNo4632-40 a 1351120 a 2543

9.97 €

10 9 giorni TrasparenteNo4632-40 a 1351124 a 2843

16.93 €

5 9 giorni TrasparenteNo5740-40 a 1301327 a 3253

16.93 €

5 9 giorni TrasparenteNo5740-40 a 1301329 a 3453

16.93 €

5 9 giorni TrasparenteNo5740-40 a 1301332 a 3653

22.60 €

5 9 giorni NeroNo5740-40 a 1301327 a 3253

Loading...

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Qualità del Materiale PVDF Passo Della Filettatura 1.5
Schermato No Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No

Supporto tecnico