EMC Pressacavo UNI HF-UL Dicht, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta

EMC Pressacavo UNI HF-UL Dicht, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo EMC UNI HF-UL Dicht, in ottone nichelato, per combinazione con tubo flessibile UL, buon contatto della schermatura tramite molla IRIS a 360°, alti valori di attenuazione, o-ring in HNBR, inserti di tenuta per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe A secondo EN 62444, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, sostanze chimiche,, usura e vibrazioni, elevatastabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2165209S04UL11
2205311S04UL13
2205413S05UL16
2255413S07UL16
2255416S08UL16
2325518S18UL21
2405625S11UL29
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Senza Alogeni Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

7.52 €

50 9 giorni No24.41666.5 a 9.522

8.58 €

50 9 giorni No26.7206.57 a 10.524

13.17 €

25 9 giorni No33.5206.59 a 1330

17.43 €

25 9 giorni No33.5256.59 a 1330

17.43 €

25 9 giorni No33.5256.511.5 a 1430

20.02 €

10 9 giorni No43.532714 a 1840

23.18 €

5 9 giorni 5440820 a 2550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Qualità del Materiale Ottone Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 130
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico