Pressacavo UNI Flex-Dicht, Ottone/Molla VA, Filettatura di Raccordo Corta

Pressacavo UNI Flex-Dicht, Ottone/Molla VA, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo UNI Dicht con protezione alla flessione, in ottone nichelato, con molla di protezione dalla flessione in acciaio inox, con inserti di tenuta elastici per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, o-ring, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP68.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21652DF14.07V2
21652DF14.09V2
21652DF14.11V2
21652DFH14.07V2
21652DFH14.09V2
21652DFH14.11V2
21652DFP14.07V2
22052DF14.07V2
22052DF14.08V2
22052DF14.09V2
22052DF14.13V2
22052DFH14.11V2
22052DFH14.13V2
22052DFP14.09V2
22052DFP14.11V2
22052DFP14.13V2
22053DF16.16V2
22053DFH16.16V2
22553DF16.13V2
22553DF16.16V2
22554DF19.18V2
22554DFP19.18V2
23254DF19.18V2
23254DFP19.18V2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Temperatura di Impiego Min./Max.
(°C)
Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

8.12 €

25 9 giorni 24.416-40 a 13064 a 6.522

8.12 €

25 9 giorni 24.416-40 a 13066.5 a 9.522

8.12 €

25 9 giorni 24.416-40 a 13067 a 10.522

10.05 €

25 9 giorni 24.416-55 a 20064 a 6.522

10.05 €

25 9 giorni 24.416-55 a 20066.5 a 9.522

10.05 €

25 9 giorni 24.416-55 a 20067 a 10.522

8.32 €

25 9 giorni 24.416-40 a 13564 a 6.522

7.75 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1306.54 a 6.522

7.75 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1306.55 a 822

7.75 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1306.56.5 a 9.522

7.75 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1306.59 a 1322

9.15 €

25 9 giorni 24.420-55 a 2006.57 a 10.522

9.15 €

25 9 giorni 24.420-55 a 2006.59 a 1322

7.83 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1356.56.5 a 9.522

7.83 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1356.57 a 10.522

7.83 €

25 9 giorni 24.420-40 a 1356.59 a 1322

9.13 €

25 9 giorni 26.720-40 a 1306.511.5 a 15.524

11.07 €

25 9 giorni 26.720-55 a 2006.511.5 a 15.524

8.05 €

25 9 giorni 31.225-40 a 1307.59 a 1328

8.30 €

25 9 giorni 31.225-40 a 1307.511.5 a 15.528

12.57 €

25 9 giorni 33.525-40 a 1307.514 a 1830

20.75 €

25 9 giorni 33.525-40 a 1357.514 a 1830

14.33 €

10 9 giorni 38.532-40 a 130814 a 1835

14.50 €

10 9 giorni 38.532-40 a 135814 a 1835

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico