Pressacavo per Tubo Flessibile UNI S, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta

Pressacavo per Tubo Flessibile UNI S, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo UNI S per tubo flessibile, in ottone nichelato, per combinazione con tubi protettivi per cavi elettrici, o-ring, inserti di tenuta per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, sostanze chimiche,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21652DSS1108
22053DSS1613
22553DSS1310
22554DSS21P18
22554DSS2116
22554DSS2118
23255DSS29P20
24055DSS2925
25056DSS2925
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
i-Ø
(mm)
Inserto di Saldatura Materiale

4.50 €

50 9 giorni 24.41665 a 8229TPE

5.57 €

50 9 giorni 26.7206.59 a 132414TPE

4.82 €

50 9 giorni 31.2257.57 a 102810TPE

7.62 €

25 9 giorni 43.5257.514 a 184018TPE-V

7.03 €

25 9 giorni 33.5257.511.5 a 15.53018TPE

7.03 €

25 9 giorni 43.5257.514 a 184018TPE

12.13 €

10 9 giorni 43.532817 a 20.54025TPE-V

10.80 €

10 9 giorni 47.340820 a 254325TPE

17.92 €

5 9 giorni 58501020 a 255425TPE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 110 Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No
Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No
Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico