Pressacavo EMC UNI EMC Dicht Marino, Ottone, Filettatura per Marina

Pressacavo EMC UNI EMC Dicht Marino, Ottone, Filettatura per Marina
Pressacavo EMC UNI EMC Dicht Marino, in ottone nichelato, con filettatura per Marina DIN 89280, buon contatto della schermatura tramite doppio cono, alti valori di attenuazione, o-ring in HNBR, inserti di tenuta per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe A secondo EN 62444, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, sostanze chimiche,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar, omologazione DNV-GL.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
218220700
218220901
218221102
224280903
224281104
224281205
224281406
224281607
224281808
230321809
230322010
236382312
236382613
245483014
245483215
256583716
256584117
272754518
272755119
272755619
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Passo Della Filettatura Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

6.65 €

50 9 giorni 26.7181.5104 a 6.524

7.25 €

50 9 giorni 26.7181.5106.5 a 924

5.97 €

50 9 giorni 26.7181.5108 a 1124

7.83 €

25 9 giorni 33.5241.5116.5 a 9.530

7.83 €

25 9 giorni 33.5241.5118 a 10.530

7.97 €

25 9 giorni 33.5241.51110 a 11.530

7.97 €

25 9 giorni 33.5241.51110 a 1430

7.83 €

25 9 giorni 33.5241.51114 a 16.530

7.83 €

25 9 giorni 33.5241.51114 a 1830

15.30 €

25 9 giorni 38.53021214 a 1835

15.03 €

25 9 giorni 38.53021217 a 2035

19.45 €

10 9 giorni 43.53621319 a 2340

19.45 €

10 9 giorni 43.53621322 a 2740

24.15 €

5 9 giorni 544521425 a 3050

24.50 €

5 9 giorni 544521429 a 3250

29.02 €

5 9 giorni 655621532 a 3760

28.53 €

5 9 giorni 655621537 a 4160

58.32 €

1 9 giorni 877221640 a 4581

58.92 €

1 9 giorni 877221645 a 5181

59.73 €

1 9 giorni 877221651 a 5681

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 135 Schermato Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico