EMC Pressacavo UNI IRIS EMC Dicht, Ottone, Filettatura per Marina

EMC Pressacavo UNI IRIS EMC Dicht, Ottone, Filettatura per Marina
Pressacavo EMC UNI IRIS EMC Dicht Marino, in ottone nichelato, con filettatura per Marina, per ambienti difficili, buon contatto della schermatura tramite molla IRIS a 360°, alti valori di attenuazione, o-ring in HNBR, inserti di tenuta per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe A secondo EN 62444, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, sostanze chimiche,, usura e vibrazioni, elevatastabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2182207S01
2182209S03
2182209S04
2182211S04
2242811S05
2242811S06
2242814S07
2242818S08
2303218S10
2303220S10
2303220S18
2363823S11
2363826S11
2454830S12
2454830S13
2454832S15
2565837S16
2565841S16
2565841S21
2727545S21
2727551S21
2727551S22
2727556S23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Passo Della Filettatura Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Intervallo di Schermatura
Min./Max. ø
(mm)

9.63 €

50 9 giorni 26.7181.5104 a 6.5243.0 – 6.0

9.63 €

50 9 giorni 26.7181.5106.5 a 9243.5 – 7.5

9.63 €

50 9 giorni 26.7181.5106.5 a 9244.0 – 8.5

9.63 €

50 9 giorni 26.7181.5108 a 11244.0 – 8.5

11.53 €

50 9 giorni 33.5241.5118 a 11304.0 – 8.5

11.53 €

50 9 giorni 33.5241.5118 a 11306.0 – 10.5

11.53 €

50 9 giorni 33.5241.51110 a 14306.5 – 11.5

11.53 €

50 9 giorni 33.5241.51114 a 183012.5 – 17.5

21.08 €

25 9 giorni 38.53021214 a 183512.5 – 17.5

21.08 €

25 9 giorni 38.53021217 a 203512.5 – 17.5

21.08 €

25 9 giorni 38.53021217 a 203513.0 – 19.5

25.52 €

10 9 giorni 43.53621319 a 234015.0 – 21.0

25.52 €

10 9 giorni 43.53621321 a 264015.0 – 21.0

33.12 €

5 9 giorni 544521425 a 305019.0 – 25.0

33.12 €

5 9 giorni 544521425 a 295022.0 – 25.0

33.12 €

5 9 giorni 544521430 a 325024.0 – 30.5

43.18 €

5 9 giorni 655621532 a 376029.0 – 33.0

43.18 €

5 9 giorni 655621537 a 416029.0 – 33.0

43.18 €

5 9 giorni 655621537 a 416034.0 – 42.0

65.58 €

1 9 giorni 877221640 a 458134.0 – 42.0

65.58 €

1 9 giorni 877221645 a 518134.0 – 42.0

65.58 €

1 9 giorni 877221645 a 518140.0 – 48.5

65.58 €

1 9 giorni 877221651 a 568147.0 – 54.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 135 Schermato Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico