Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.53 € | 10 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 7 a 10.5 | 22 | ||
10.53 € | 10 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 9 a 13 | 22 | ||
10.53 € | 10 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 4 a 6.5 | 22 | ||
10.53 € | 10 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 5 a 8 | 22 | ||
10.53 € | 10 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 a 9.5 | 22 | ||
11.92 € | 10 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -55 a 200 | 7 a 10.5 | 22 | ||
11.92 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -55 a 200 | 9 a 13 | 22 | ||
11.85 € | 10 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -55 a 200 | 4 a 6.5 | 22 | ||
10.62 € | 10 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 135 | 7 a 10.5 | 22 | ||
10.62 € | 10 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 135 | 9 a 13 | 22 | ||
10.62 € | 10 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 135 | 4 a 6.5 | 22 | ||
10.62 € | 10 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 135 | 5 a 8 | 22 | ||
10.62 € | 10 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 135 | 6.5 a 9.5 | 22 | ||
12.23 € | 10 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 7 a 10.5 | 28 | ||
12.23 € | 10 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 9 a 13 | 28 | ||
12.23 € | 10 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 11.5 a 15.5 | 28 | ||
12.23 € | 10 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 4 a 6.5 | 28 | ||
12.23 € | 10 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 5 a 8 | 28 | ||
12.23 € | 10 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 6.5 a 9.5 | 28 | ||
13.78 € | 10 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -55 a 200 | 7 a 10.5 | 28 | ||
12.33 € | 10 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 135 | 7 a 10.5 | 28 | ||
12.33 € | 10 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 135 | 9 a 13 | 28 | ||
12.33 € | 10 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 135 | 11.5 a 15.5 | 28 | ||
12.33 € | 10 | 9 giorni | 31.2 | 25 | -40 a 135 | 6.5 a 9.5 | 28 | ||
16.62 € | 5 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 7 a 10.5 | 35 | ||
16.62 € | 5 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 9 a 13 | 35 | ||
16.62 € | 5 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 11.5 a 15.5 | 35 | ||
16.62 € | 5 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 14 a 18 | 35 | ||
16.62 € | 5 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 17 a 20.5 | 35 | ||
16.78 € | 5 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 135 | 7 a 10.5 | 35 | ||
16.78 € | 5 | 9 giorni | 38.5 | 32 | -40 a 135 | 14 a 18 | 35 | ||
24.20 € | 5 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 130 | 11.5 a 15.5 | 43 | ||
24.20 € | 5 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 130 | 14 a 18 | 43 | ||
24.20 € | 5 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 130 | 17 a 20.5 | 43 | ||
24.20 € | 5 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 130 | 20 a 25 | 43 | ||
24.20 € | 5 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 130 | 24 a 28 | 43 | ||
24.50 € | 5 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 135 | 11.5 a 15.5 | 43 | ||
24.50 € | 5 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 135 | 17 a 20.5 | 43 | ||
24.50 € | 5 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 135 | 20 a 25 | 43 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico |
Lunghezza Della Filettatura(mm) | 50 | Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali