Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Diametro del Tubo (mm) | Intervallo di Temperatura | Diametro Interno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.10 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 22 | 12-15 | -40 to 130°C | 10 | ||
4.12 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 24 | 12-15 | -40 to 130°C | 10 | ||
4.12 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 24 | 12-16 | -40 to 130°C | 10 | ||
5.62 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 30 | 16-21 | -40 to 130°C | 14 | ||
3.85 € | 50 | 9 giorni | 26.7 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 24 | 12-15 | -40 to 130°C | 10 | ||
5.83 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 30 | 16-21 | -40 to 130°C | 14 | ||
5.83 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 30 | 16-21 | -40 to 130°C | 16 | ||
5.85 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 30 | 16-21 | -40 to 130°C | 17 | ||
5.78 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 30 | 16-21 | -40 to 135°C | 14 | ||
7.97 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 30 | 16-21 | -40 to 130°C | 14 | ||
9.90 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 40 | 21-28 | -40 to 130°C | 22 | ||
9.77 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 32 | -40 a 135 | 8 | 40 | 21-28 | -40 to 135°C | 22 | ||
9.82 € | 10 | 9 giorni | 43.5 | 40 | -40 a 135 | 9 | 40 | 21-28 | -40 to 135°C | 22 | ||
17.63 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 130 | 9 | 50 | 36-40 | -40 to 130°C | 31 | ||
15.32 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 135 | 9 | 50 | 36-41 | -40 to 135°C | 31 | ||
17.35 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 10 | 54 | 36-41 | -40 to 130°C | 30 | ||
18.12 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 135 | 10 | 54 | 36-41 | -40 to 135°C | 30 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP66 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico |
Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Diametro del Tubo(mm)
Intervallo di Temperatura
Diametro Interno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali