Pressacavo UNI Passacavo per Tubo Corrugato

Pressacavo UNI Passacavo per Tubo Corrugato
Protezione antincendio passacavo per tubo corrugato UNI, in ottone nichelato, per applicazioni nella tecnologia ferroviaria secondo EN 45545, con inserto di tenuta elastico in S55, Filettatura di raccordo M20–M32 per tubo corrugato fine/M40–M63 per tubo corrugato grosso, o-ring in HNBR, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, gamma di temperature da –40°C a 150°C, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar, Classe di pericolosità EN 45545-2 HL3.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22053DBIGESCHL 13WR10
22554DBIGESCHL 16WR12
23254DBIGESCHL 16WR12
24056DBIGESCHL 29WR23
25055DBIGESCHL 21WR17
25056DBIGESCHL 29WR23
25056DBIGESCHL 35WR29
25057DBIGESCHL 43WR36
263212DBIGESCHL 55WR48
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza Della Filettatura
(mm)
NW

11.52 €

50 9 giorni 6.510

13.42 €

25 9 giorni 7.512

14.72 €

25 9 giorni 812

25.00 €

10 9 giorni 823

32.43 €

10 9 giorni 1017

29.57 €

5 9 giorni 1023

29.57 €

5 9 giorni 1029

32.67 €

5 9 giorni 1036

86.48 €

5 9 giorni 10.348

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Sigillante Altri Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a -40.000 Tipo di Filettatura Metrico
Materiale Della Filettatura Ottone

Supporto tecnico