EMC Pressacavo Blueglobe AC, Ottone, per Cavi con Armatura D’Acciaio

EMC Pressacavo Blueglobe AC, Ottone, per Cavi con Armatura D’Acciaio
Pressacavo EMC blueglobe AC (per cavi con armatura d’acciaio), in ottone nichelato, Filettatura di raccordo metrica secondo EN 60423, con o-ring in HNBR tipo di protezione IP68 fino a 15 bar, Type 4X scarico della trazione fino alla classe B.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
220BG220MSAC11
220BG220MSAC13
220BG225MSAC15
225BG225MSAC17
232BG232MSAC23
232BG240MSAC25
232BG240MSAC27
240BG240MSAC31
250BG250MSAC36
250BG250MSAC40
263BG263MSAC46
263BG263MSAC51
275BG275MSAC61
285BG285MSAC70
285BG285MSAC78
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Clamping Range (max./min. ø)
(mm)
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Passo Della Filettatura Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

13.43 €

25 9 giorni 11.0 – 8.026.5201.56.59 a 1424

13.43 €

25 9 giorni 13.0 – 9.026.5201.56.59 a 1424

14.58 €

25 9 giorni 15.0 – 10.033201.56.511 a 2030

14.97 €

25 9 giorni 17.0 – 14.033251.57.516 a 2030

22.08 €

10 9 giorni 23.0 – 19.039.5321.5820 a 2536

23.03 €

10 9 giorni 25.0 – 21.048321.5820 a 3245

23.03 €

10 9 giorni 27.0 – 23.048321.5820 a 3245

24.58 €

10 9 giorni 31.0 – 28.048401.5826 a 3245

55.72 €

10 9 giorni 36.0 – 30.061501.51031 a 4257

55.72 €

10 9 giorni 40.0 – 34.061501.51035 a 4257

82.62 €

5 9 giorni 46.0 – 39.072631.51041 a 5468

82.62 €

5 9 giorni 51.0 – 45.072631.51046 a 5468

206.57 €

5 9 giorni 61.0 – 50.087751.51554 a 6581

245.18 €

1 9 giorni 70.0 – 60.01028521565 a 7795

245.18 €

1 9 giorni 74.0 – 70.01028521565 a 7795

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 130 Schermato Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico