Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
220BG220MSAC13EX |
220BG225MSAC15EX |
225BG225MSAC17EX |
232BG232MSAC23EX |
232BG240MSAC27EX |
240BG240MSAC31EX |
250BG250MSAC36EX |
250BG250MSAC40EX |
263BG263MSAC46EX |
263BG263MSAC51EX |
285BG285MSAC78EX |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Passo Della Filettatura | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.42 € | 25 | 9 giorni | 26.5 | 20 | 1.5 | 6.5 | 9 a 14 | 24 | ||
15.95 € | 25 | 9 giorni | 33 | 20 | 1.5 | 6.5 | 12 a 20 | 30 | ||
16.33 € | 25 | 9 giorni | 33 | 25 | 1.5 | 7.5 | 16 a 20 | 30 | ||
23.63 € | 10 | 9 giorni | 39.5 | 32 | 1.5 | 8 | 20 a 25 | 36 | ||
24.78 € | 10 | 9 giorni | 48 | 32 | 1.5 | 8 | 21 a 32 | 45 | ||
26.33 € | 10 | 9 giorni | 48 | 40 | 1.5 | 8 | 26 a 32 | 45 | ||
59.57 € | 10 | 9 giorni | 61 | 50 | 1.5 | 10 | 32 a 42 | 57 | ||
59.57 € | 10 | 9 giorni | 61 | 50 | 1.5 | 10 | 35 a 42 | 57 | ||
86.87 € | 5 | 9 giorni | 72 | 63 | 1.5 | 10 | 42 a 54 | 68 | ||
86.87 € | 5 | 9 giorni | 72 | 63 | 1.5 | 10 | 46 a 54 | 68 | ||
254.80 € | 1 | 9 giorni | 102 | 85 | 2 | 15 | 66 a 77 | 95 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | Sì | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | Sì |
Per Zona Ex-Polvere | 21, 22 | Per Zona Ex-Gas | 1, 2 | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone |
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -20 a 60 | Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico |
Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Passo Della Filettatura
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali