EMC Pressacavo Blueglobe HT AC, Cavo con Armatura in Acciaio (Codici componente)

EMC Pressacavo Blueglobe HT AC, Cavo con Armatura in Acciaio
Pressacavo EMC blueglobe HT AC, in ottone nichelato, per temperature più elevate e cavi con armatura in acciaio, massimi valori di attenuazione grazie a contatto della schermatura a 360° tramite molla triangolare, elevata capacità di corrente, montaggio facile e sicuro, inserto di tenuta in TPE incluso inlet staccabile per ampliare la gamma di tenuta, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe B secondo EN 62444, o-ring in silicone, tipi di protezione IP66 e IP68 fino a 15 bar, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, omologazioni ATEX, IECex, EAC, UKCA, CCC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
220BG220MSHTAC13
220BG225MSHTAC15
225BG225MSHTAC17
232BG240MSHTAC27
250BG250MSHTAC36
250BG250MSHTAC40
263BG263MSHTAC46
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

14.35 €

25 9 giorni 26.5206.59 a 1424

16.90 €

25 9 giorni 33207.511 a 2030

16.02 €

25 9 giorni 33257.516 a 2030

29.10 €

10 9 giorni 4832820 a 3245

60.35 €

10 9 giorni 61501031 a 4257

60.35 €

10 9 giorni 61501035 a 4257

91.03 €

5 9 giorni 72631041 a 5468

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Cavi Armati Per Zona Ex-Polvere Senza
Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -55 a 200
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico