Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
220BG220MSHTAC13EX |
220BG225MSHTAC15EX |
225BG225MSHTAC17EX |
232BG232MSHTAC23EX |
232BG240MSHTAC27EX |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07 € | 25 | 9 giorni | 26.5 | 20 | 6.5 | 9 a 14 | 24 | ||
17.85 € | 25 | 9 giorni | 33 | 20 | 6.5 | 11 a 20 | 30 | ||
17.38 € | 25 | 9 giorni | 33 | 25 | 7.5 | 16 a 20 | 30 | ||
25.10 € | 10 | 9 giorni | 39.5 | 32 | 8 | 20 a 25 | 36 | ||
31.32 € | 10 | 9 giorni | 48 | 32 | 8 | 21 a 32 | 45 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | Sì | Cavi Armati | Sì | Per Zona Ex-Polvere | 21, 22 |
Per Zona Ex-Gas | 1, 2 | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto |
Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -55 a 160 |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico |
Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali