Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23254DF 4 E15 |
24055DF 6 E26 |
25057DF 6 E39 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | 32 | 8 | 35 | ||
9.93 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | 8 | 43 | ||
31.72 € | 5 | 9 giorni | 61 | 50 | 10 | 57 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP43 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | Senza |
Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto |
Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -40 a 130 |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico |
Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali